Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza | Materiale | Trattamento superficie | |||
Standard | Sedi chiave | D | P | |||
SFRMHF | SFRMHFS | h9 (Trafilati a freddo) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRMHF | PSFRMHFS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRMHF | SSFRMHFS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRMGF | SFRMGFS | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
PSFRMGF | PSFRMGFS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRMGF | SSFRMGFS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRHF | SFRHFS | h7 (Rettificati) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRHF | PSFRHFS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRHF | SSFRHFS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRF | SFRFS | g6 (Rettificati) | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRF | PSFRFS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRF | SSFRFS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
PHFRF | - | EN 1.7220 Equiv. Durezza: 30 ~ 35HRC | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | N | - | SC | |
Parte D h9/Parte P h7 h7 (Rettificati) con sede chiave | PSFRMHF30 SFRHFS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | P10 P15 | - - | N10 N12 | - | SC30 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione N (Grossa) | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC Solo tipo con sedi chiave | |||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||||
Parte D h9/Parte P h7 SFRMHF PSFRMHF SSFRMHF (D6 non disponibile per SSFRMHF.) Parte D h9/Parte P g6 SFRMGF PSFRMGF SSFRMGF (D6 non disponibile per SSFRMGF.) | Parte D h9/Parte P h7 SFRMHFS PSFRMHFS SSFRMHFS (D6 non disponibile per SSFRMHFS.) Parte D h9/Parte P g6 SFRMGFS PSFRMGFS SSFRMGFS (D6 non disponibile per SSFRMGFS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 3≤P | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3 W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | |||||||||
8 | 20.0~398.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 30.0~598.0 | 5≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 30.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
20 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | |||||||||||
25 | 50.0~798.0 | 10≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 60.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 70.0~798.0 | 16≤P | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione N (Grossa) | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC Solo tipo con sedi chiave | |||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||||
SFRHF PSFRHF SSFRHF | SFRHFS PSFRHFS SSFRHFS | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 3≤P | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3 W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | |||||||||
8 | 20.0~398.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 30.0~598.0 | 5≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 30.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
17 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||
20 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
25 | 50.0~798.0 | 10≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 60.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 70.0~798.0 | 16≤P | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 80.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 100.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione N (Grossa) | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC Solo tipo con sedi chiave | ||||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | ||||||||||||||||||||
SFRF PSFRF SSFRF (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRF.) *PHFRF (Disponibili solo misure con *.) | SFRFS PSFRFS SSFRFS (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRFS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 3≤P | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3 W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | |||||||||||||||
12 | 30.0~598.0 | 5≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 30.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
* | 15 | 30.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
16 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 800 | ||||||||||||||
17 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
18 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||
* | 20 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
22 | 40.0~798.0 | 10≤P | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
* | 25 | 50.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
* | 30 | 60.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
* | 35 | 70.0~798.0 | 16≤P | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
* | 40 | 80.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
* | 50 | 100.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | End Shape (Left) | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | N (mm) | ND | P (mm) | SC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 3 ~ 10 | - | 4 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 5 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 5 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 24 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 24 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 24 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | - | 8 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 24 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | - | 8 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 798 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 16 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 798 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 16 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 798 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 16 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 798 | 2 ~ 195 | - | 10 ~ 20 | 16 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 798 | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 16 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 798 | 2 ~ 245 | - | 12 ~ 20 | 16 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 5 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 5 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 5 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 10 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 10 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 16 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 16 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 998 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 16 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 998 | 2 ~ 195 | - | 10 ~ 20 | 16 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 998 | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 16 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 998 | 2 ~ 245 | - | 12 ~ 20 | 16 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 3 ~ 5 | 0 ~ 390 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 5 | 0 ~ 390 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 3 ~ 7 | 0 ~ 490 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 7 | 0 ~ 490 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 9 | 0 ~ 590 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 9 | 0 ~ 590 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 11 | 0 ~ 688 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 11 | 0 ~ 688 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 4 ~ 12 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 12 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 5 ~ 14 | 0 ~ 788 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 14 | 0 ~ 788 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 15 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Dritto | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 15 | 0 ~ 988 |
Loading...
Basic Shape | Gradino su un lato | End Shape (Right) | Maschiati | Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) |
---|
Configura
Proprietà di base
End Shape (Left)
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
N(mm)
ND
P(mm)
SC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali