Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, VF

Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, VF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, VF
  • Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, VF
[Caratteristiche] Raccordo per linee del vuoto, flangia JIS (tipo VF). [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubazioni del vuoto/Con flangia JIS, VF:Immagine relativa
Materiale:EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FRNWC25
Cod. comp.DP.C.DTdCon lavoraz. foriPrezzo unitario
TipoN.Q.tà 1 ~ 4
E1FRVFFRVFA
FRVF
FRVFA
10A705081017.8  
20A806081027.7  
25A907081034.4  
40A10585101049.1  
50A120100101061.1  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRVF10A
FRVF20A
FRVF25A
FRVF40A
FRVF50A
FRVFA10A
FRVFA20A
FRVFA25A
FRVFA40A
FRVFA50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFlange Shape Flange Size (Nominal) Connection Pipe Type

26.44 €

1 5 giorni 10Grezzo1010A

26.44 €

1 5 giorni 10Grezzo2020A

30.23 €

1 5 giorni 10Grezzo2525A

40.30 €

1 5 giorni 10Grezzo4040A

44.08 €

1 5 giorni 10Grezzo5050A

25.19 €

1 12 giorni 10Standard1010A

25.19 €

1 5 giorni 10Standard2020A

28.96 €

1 5 giorni 10Standard2525A

39.04 €

1 5 giorni 10Standard4040A

42.82 €

1 5 giorni 10Standard5050A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
I componenti per tubazioni con flangia NW (KF) consentono il distacco frequente senza utensili, conforme a ISO o KF.

■Specifiche
Dimensioni e profili conformi a ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubazioni del vuoto/Con flangia JIS, VF:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Flangia Flange Type VF Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico