Piastre in resina acetalica (Codici componente - Download CAD)

Piastre in resina acetalica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A seguito di una modifica degli standard dei materiali, lo spessore della piastra da 6 mm (dimensione T) del tipo PACA presenta una tolleranza della dimensione T aggiornata (+0 mm o superiore).Gli ordini sono stati sospesi a causa della possibilità che diventino lo stesso standard della dimensione T da 9 mm a seguito della modifica. Se è richiesta una dimensione T di 6 mm, selezionare PACA2F, il prodotto con finitura superficie superiore-inferiore come alternativa consigliata. La dimensione T di 6 mm del tipo PACA sarà dotata di standard integrati con la dimensione T di 9 mm in futuro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in resina acetalica:Immagine relativa
Tipo GradoColoreTemp. ambiente di esercizio
PAAStandardBianco-45~95°C
PABANero
PACAAntistaticoOcraTemp. ambiente: ~ 80°C

Specifiche

 ■ Preforate
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale
vite
-L
PABA4H
PABA4H
-
-
400
500
-
-
325
300
-
-
15
10
-
-
F300
F300
-
-
G200
G200
-
-
Z6
M5

-

L7.5
Codice componenteABGamma dimensione T per materialeTFG
TipoTolleranza dimensione TNumero di fori
PAA (Standard bianco)
PABA (Standard nero)
PACA (Grado antistatico)
Taglio circolareIncrementi di 1mm SelezionabileIncrementi di 0.5mm
Non disponibile2H (Orizzontale)
2HL (Verticale)
4H
6H
20~50020~400PAA
PABA
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 306~491.54.5~395.5
(2H)
6~391.5
(2HL, 4H, 6H)
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~245.5
PACA6, 9, 12, 19, 25(6H)
Superfici superiore-inferiore fresate (2F)Incrementi di 1mm Dimensione T configurabile: Incrementi di 0.1mmIncrementi di 0.5mm
2FQ 0~+0.2
2FN ±0.1
2FM -0.2~0
2H (Orizzontale)
2HL (Verticale)
4H
6H
20~40020~250PAA
PABA
5~296~391.54.5~245.5
(2H)
6~241.5
(2HL, 4H, 6H)
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~195.5
PACA5~24(6H)

Gamma di specifiche per la dimensione F: per 2H e 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; per 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5; per 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 2HL, 4H e 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5. (d per foro passante e inserto filettato, d1 per foro svasato)
Per il tipo preforato, selezionare N (foro passante) o Z (foro svasato); per il tipo con inserti filettati, selezionare M (inserto filettato) o L (lunghezza inserto).

Dimensione TDiam. nominale foro preforato
Foro passanteForo svasatoInserto filettato
NZML
53
4
5
6
8
10
-34    Selezionare dalla tabella 1
6, 73    3456  
8345  3456  
9 456 34568 
10, 11 456 3456810
12~14 456 3456810
15~30 45683456810

Varianti

Piastre in resina acetalica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PACA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PACA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-24/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[6,​9,​12,​19,​25]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[6,​9,​12,​19,​25]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PACA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[6,​9,​12,​19,​25]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore Lavorazione fori Trattamento superficie Tolleranza dimensione T A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M N T
(mm)
Z
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 293 ~ 10
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 293 ~ 10
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardBianco2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 293 ~ 10
1 9 giorni 10StandardBianco2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.53 ~ 10-5 ~ 30-
1 9 giorni 10StandardBianco2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.5-3 ~ 105 ~ 30-
1 9 giorni 10StandardBianco2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.5--5 ~ 303 ~ 10
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 293 ~ 10
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 293 ~ 10
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 29-
1 9 giorni 10StandardNero2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 293 ~ 10
1 9 giorni 10StandardNero2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.53 ~ 10-5 ~ 30-
1 9 giorni 10StandardNero2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.5-3 ~ 105 ~ 30-
1 9 giorni 10StandardNero2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.5--5 ~ 303 ~ 10
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 24-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 24-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 243 ~ 8
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 24-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 24-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 243 ~ 8
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 10-5 ~ 24-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5-3 ~ 105 ~ 24-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.5--5 ~ 243 ~ 10
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.53 ~ 10-6 ~ 25-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.5-3 ~ 106 ~ 25-
1 9 giorni 10ConduttivoOcra2HTaglio circolare-20 ~ 60020 ~ 5006 ~ 591.54.5 ~ 495.5--6 ~ 253 ~ 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina acetalica (POM, Duracon) Nome materiale Resina acetalica (POM, Duracon)

Prodotti complementari

Supporto tecnico