Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TIPO | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Mozzo | Distanziale | Mozzo | ||
CPOC | Lega di alluminio | Resina acetalica | Anodizzato trasparente | Vite morsetto |
CPO | Vite di fermo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPO25 | - | 8 | - | 10 |
CPOC20 | - | 6 | - | 8 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | d3 | L | ℓ | t | F | A | Vite di fermo/vite morsetto | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | ||||||||||||||||||||
A morsetto CPOC | 16 | 5 | 6 | 7 | 29 | 12.5 | 4 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | ||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 33 | 14 | 5 | 6.5 | |||||||||||||||
25 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 39 | 16.5 | 6 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||||||
32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14.5 | 45 | 19 | 7 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 | ||||||||||
*40 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 23 | 4 | 7 | 13 | M5 | 4 | |||||||||||
Vite di fermo CPO | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | - | M3 | 0.7 | |||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 23 | 9 | 5 | 4.5 | M4 | 1.7 | |||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 28 | 11 | 6 | 5.5 | M5 | 4 | ||||||||||
32 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14.5 | 33 | 13 | 7 | 6.5 | M6 | 7 | ||||||||||||
*40 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 32 | 14 | 4 | 7 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||
CPOC | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 39000 | 5.8x10-7 | 12 |
20 | 1.2 | 1.5 | 31000 | 1.5x10-6 | 19 | ||
25 | 2.0 | 2.0 | 25000 | 4.4x10-6 | 36 | ||
32 | 4.5 | 2.5 | 19000 | 1.4x10-6 | 69 | ||
40 | 9.0 | 3.0 | 15000 | 4.1x10-5 | 130 | ||
CPO | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 39000 | 3.2x10-7 | 7 |
20 | 1.2 | 1.5 | 31000 | 1.0x10-6 | 14 | ||
25 | 2.0 | 2.0 | 25000 | 3.0x10-6 | 27 | ||
32 | 4.5 | 2.5 | 19000 | 9.5x10-6 | 50 | ||
40 | 9.0 | 3.0 | 15000 | 2.3x10-5 | 80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | LDC (mm) | RDC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6.35 | 3 ~ 6.35 | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6.35 | - | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6.35 | - | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6.35 | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6.35 | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 18 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 3.2x10-7 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 23 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.0x10-6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 25 | 28.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 3.0x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 28.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 3.0x10-6 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 10 | 25 | 28.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 3.0x10-6 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 28.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 3.0x10-6 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 32.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 9.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | - | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | 10 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | 10 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | - | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 32 | 9 | 15000 | 1.1-3.0 | 3 | 2.3x10-5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 29 | 0.7 | 39000 | 0.41-1.0 | 1 | 5.8x10-7 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 33.8 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 20 | 33.8 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 33.8 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 33.8 | 1.2 | 31000 | 1.1-3.0 | 1.5 | 1.5x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6.35 ~ 10 | 6.35 ~ 10 | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6.35 ~ 10 | - | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6.35 ~ 10 | - | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | - | 7 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6.35 ~ 10 | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | - | 7 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6.35 ~ 10 | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | 7 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | 7 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 39.2 | 2 | 25000 | 1.1-3.0 | 2 | 4.4x10-6 | 7 ~ 10 | 7 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 44.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 1.4x10-5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 44.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 1.4x10-5 | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 44.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 1.4x10-5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 44.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 1.4x10-5 | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 44.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 1.4x10-5 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 44.7 | 4.5 | 19000 | 1.1-3.0 | 2.5 | 1.4x10-5 | 8 ~ 14 | - |
Loading...
Diam. foro albero d1, d2 | b | t | Diam. nominale chiavetta bxh | ||
Diam. riferimento | Tolleranza | Diam. riferimento | Tolleranza | ||
8, 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3x3 |
11, 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4x4 | |
14, 15, 16 | 5 | 2.3 | 5x5 |
Nome serie | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10001-78000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo principale giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 |
Materiale paracolpi | Resina acetalica | Temperatura di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
LDC(mm)
RDC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali