Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TIPO | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
GSACL | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite morsetto |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
GSACL25 | - | 6 | - | 10 |
Codice componente | d1 | d2 | L | ℓ | F | A | Vite morsetto | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | M (Grossa) | Coppia di serraggio (N • m) | ||||||||||||||
A morsetto GSACL | 16 | 4 | 4 | 5 | 23 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | M2.5 | 1.0 | |||||||
5 | 5 | 8 | |||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 26 | 7 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
25 | 6 | 10 | 31 | 8 | 4 | 8.5 | M3 | 1.5 | |||||||||
6.35 | 8 | 10 | |||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
32 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 41 | 11 | 5.5 | 10.5 | M4 | 3.5 | ||||||
12 | 12 | 14 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento laterale (mm) | Disallineamento angolare ammesso (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
GSACL | 16 | 0.5 | 10,000 | 7.0x10-7 | 53 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 9 |
20 | 1 | 1.6x10-6 | 120 | 16 | |||||
25 | 2 | 4.4x10-6 | 260 | 0.15 | ±0.5 | 28 | |||
32 | 4 | 1.7x10-5 | 550 | 66 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GSACL16-4-4 |
GSACL20-6-6 |
GSACL20-6-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 4 | 16 | 23 | 0.5 | 7.0x10-7 | |
26.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 6 | 20 | 26 | 1 | 1.6x10-6 | |
25.38 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 6 | 10 | 20 | 26 | 1 | 1.6x10-6 |
Loading...
Nome serie | Con spaccatura | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Caratteristiche | Lasco zero / Momento di inerzia ridotto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.1 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Disallineamento assiale ammesso(mm) | +0.4/-0.4 |
Normale/Corto | Standard | Metodo di serraggio albero | Fascetta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali