Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | D |
C-UMBB4 | - | 13 |
Codice componente | D | B | D1 | r (min) | Dimensioni relative | Cuscinetto usato | Prezzo unitario | ||
Tipo | d | Ds (min) | R1 (max) | ||||||
C-UMBB | 4 | 13 | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 0.1 | 684ZZ | |
5 | 16 | 4* | 13 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 695ZZ | ||
6 | 20 | 5 | 15 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 696ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-UMBB4-13 |
C-UMBB5-16 |
C-UMBB6-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 4 | 4 | ||
4.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 4 | 5 | ||
4.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 5 | 6 |
Loading...
Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Con anello esterno | Profilo piatto | Materiale superficie | Uretano (generico) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Foro | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) | Durezza | Shore A90 |
Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali