Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFPH | SFHU | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFPH | SSFHU | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFPH | PSFHU | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFPH | PSSFHU | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFPH | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
- | - | PFPGH | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. |
- | - | PSFPGH | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | SC |
SFPH20 | - | 300 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | SC10 |
SFHU20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | SC10 |
Toll. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||
(Tolleranza D g6) SFPH SSFPH PSFPH PSSFPH RSFPH (D≤30, L≤500) (Tolleranza D f8) PFPGH PSFPGH | (Tolleranza D h5) SFHU SSFHU PSFHU PSSFHU | 8 | 25~796 | 2≤F≤Px4 2≤T≤Px4 | 6 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
10 | 25~796 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 800 | |||||||||||||||
12 | 25~996 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||
13 | 25~996 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1000 | |||||||||||||
15 | 25~996 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | ||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1.0 o inf. | |||||||||||
25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 1200 | |||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0.5 o inf. | |||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | |||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | [MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 3 | 6 | 2 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | - | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 1190 | 2 ~ 88 | - | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | 2 ~ 108 | - | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1481 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1476 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 3 | 6 | 2 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 986 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 986 | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 986 | 2 ~ 52 | 3 ~ 6 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1186 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1396 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1386 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | 2 ~ 64 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1186 | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1186 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1481 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1481 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1476 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1476 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 3 | 6 | 2 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | 9 ~ 27 | 2 ~ 108 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1481 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | 9 ~ 32 | 2 ~ 128 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1476 | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | 11 ~ 37 | 2 ~ 148 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1476 | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | 11 ~ 47 | 2 ~ 188 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 24 | 3 | 6 | 2 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 984 | 2 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 40 | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 964 | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 11 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 13 | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 14 | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | 2 ~ 64 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 68 | - | 8 ~ 17 | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | 2 ~ 88 | - |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura interna | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
[MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali