Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SAFM | SFMU | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSAFM | SSFMU | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSAFM | PSFMU | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSAFM | PSSFMU | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSAFM | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSAGM | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. |
- | - | PSSAGM | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | M | - | T | - | N |
Toll. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | (Y) Max | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F, T | M, N (Fil. grossa) | ||||||||||
(Tolleranza D g6) SAFM SSAFM PSAFM PSSAFM RSAFM (D≤30,L≤500,Ymax≤800) (Toll. D f8) PSAGM PSSAGM | (Tolleranza D h5) SFMU SSFMU PSFMU PSSFMU | 8 | 25~790 | 5≤F≤Mx3 5≤T≤Nx3 F-(g)≥Passox3 T-(g)≥Passox3 | 6 | 800 | 0.5 o inf. | |||||||
10 | 25~790 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||
12 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||
13 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
15 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
16 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||
18 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||
20 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0 o inf. | ||||||
25 | 25~1190 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | ||||||
30 | 25~1490 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||
35 | 25~1490 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||
40 | 25~1490 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||
50 | 25~1490 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Dim. fil. grossa gola di scarico | |||
M N | Passo | MC NC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN) (mm) | [MMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [MMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 18 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | 6 | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 18 | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 18 | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | 10 | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 14 | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 15 | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 16 | - | 10 ~ 14 | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | - | - | 5 ~ 48 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura esterna |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN)(mm)
[MMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[MMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali