Bullone di posizionamento / tondo / testa piatta smussata / plastica / variante di montaggio selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Testa grande/Conici/Punta in plastica:Immagine relativa
Materiale N.PernoTestaTipoTolleranza D e
Codice profilo
MaterialeDurezzaMateriale plastico
EN 1.2510 Equiv.Durezza tempra: 60 ~ 63HRCMC NylonJPPHB (A pressione, m6)
PB (A pressione, p6)
TA (Maschiato, g6)
NA (Filettato, g6)
EN 1.4301 Equiv.-SJPPH
EN 1.4037 Equiv.Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCJPPH
Caratteristiche del nylon MC P.2-953
EN 1.4037 Equiv. presenta una gola di identificazione in un punto arbitrario della parte D.

Specifiche

Cod. comp. P L B
  ---
Tipo Profilo D   
JPPH B 8-P10.00-L10-B5.5
CJPPH TA 16-P25.00-L22-B13.0
■A pressione
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
CmxPrezzo unitario
TipoCodice profiloDTolleranza dim. DEN 1.2510 Equiv. Temprato
JPPHB
JPPHPB
EN 1.4301 Equiv.
SJPPHB
SJPPHPB
EN 1.4037 Equiv.
CJPPHB
CJPPHPB
m6p6
JPPH
SJPPH
CJPPH
B (m6)
PB (p6)
 5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
5.50~8.005~102.0~10.01541   
 66.50~10.006~122.0~12.0   
 8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.008~162.0~15.01.5   
1011.00~15.0010~203.0~20.02   
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.0012~24   
1314.00~18.0013~265.0~20.02   
1617.00~25.0016~32365   
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0020~40   

■Maschiati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
mxM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N • cm
Prezzo unitario
TipoCodice profiloDTolleranza dim. D g6EN 1.2510 Equiv. Temprato
JPPHTA
EN 1.4301 Equiv.
SJPPHTA
EN 1.4037 Equiv.
CJPPHTA
JPPH
SJPPH
CJPPH
TA 5-0.004
-0.012
5.50~8.005~102.0~10.054M2-3   
 66.50~10.006~122.0~12.0M3985   
 8-0.005
-0.014
9.00~13.008~162.0~15.0M54618   
1011.00~15.0010~203.0~20.0   
12-0.006
-0.017
13.00~16.0012~24   
1314.00~18.0013~265.0~20.0M67849   
1617.00~25.0016~3265   
20-0.007
-0.020
22.00~30.0020~40   
Quando D=5, L+B≥Mx4+1 Quando D≥6, L+B≥Mx3+1
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

■Filettati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
mxM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N • cm
Prezzo unitario
TipoCodice profiloDTolleranza dim. D g6EN 1.2510 Equiv. Temprato
JPPHNA
EN 1.4301 Equiv.
SJPPHNA
EN 1.4037 Equiv.
CJPPHNA
JPPH
SJPPH
CJPPH
NA 5-0.004
-0.012
5.50~8.003~102.0~10.054M5461   
 66.50~10.003~102.0~12.0M6784   
 8-0.005
-0.014
9.00~13.005~102.0~15.0M81911   
1011.00~15.005~153.0~20.0M103783   
12-0.006
-0.017
13.00~16.008~15M126605   
1617.00~25.008~205.0~20.065M1616366   
20-0.007
-0.020
22.00~30.0010~20M2032928   
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Testa grande/Conici/Punta in plastica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CJPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
JPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
JPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
JPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
JPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
JPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
JPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
JPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
JPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
JPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
JPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
JPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
JPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo montaggio laterale Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5m62 ~ 105 ~ 105.5 ~ 8
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6m62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.8m62 ~ 158 ~ 169 ~ 13
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10m63 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.12m63 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13m65 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.16m65 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.20m65 ~ 2020 ~ 4022 ~ 30
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5p62 ~ 105 ~ 105.5 ~ 8
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6p62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.8p62 ~ 158 ~ 169 ~ 13
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10p63 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.12p63 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13p65 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.16p65 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.20p65 ~ 2020 ~ 4022 ~ 30
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5m62 ~ 105 ~ 105.5 ~ 8
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6m62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-8m62 ~ 158 ~ 169 ~ 13
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-10m63 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-12m63 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-13m65 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-16m65 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-20m65 ~ 2020 ~ 4022 ~ 30
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5p62 ~ 105 ~ 105.5 ~ 8
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6p62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-8p62 ~ 158 ~ 169 ~ 13
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-10p63 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-12p63 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-13p65 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-16p65 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)A tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-20p65 ~ 2020 ~ 4022 ~ 30
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.5m62 ~ 105 ~ 105.5 ~ 8
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6m62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.8m62 ~ 158 ~ 169 ~ 13
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.10m63 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.12m63 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.13m65 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.16m65 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.20m65 ~ 2020 ~ 4022 ~ 30
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.5p62 ~ 105 ~ 105.5 ~ 8
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6p62 ~ 126 ~ 126.5 ~ 10
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.8p62 ~ 158 ~ 169 ~ 13
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.10p63 ~ 2010 ~ 2011 ~ 15
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.12p63 ~ 2012 ~ 2413 ~ 16
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.13p65 ~ 2013 ~ 2614 ~ 18
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.16p65 ~ 2016 ~ 3217 ~ 25
1 9 giorni 10Dritti (A pressione)Non fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.20p65 ~ 2020 ~ 4022 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Trattamento superficie Non fornito Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01

Prodotti complementari

Supporto tecnico