Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Gola circonferenza | Profilo | ||
ELASA | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Durezza tempra 35~40HRC |
ELASD | A rombo | ||
TELASA | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature |
TELASD | A rombo |
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Gola circonferenza | Profilo | |||
D-LASA | Rotondo | EN 1.2379 Equiv. | 55HRC ~ (Superficie 3000 HV) | Trattamento Dicoat® |
D-LASD | A rombo | |||
R-LASA | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | 35~40HRC (Superficie 750HV ~ ) | Cromatura dura |
R-LASD | A rombo |
Cod. comp. | P | B | L | |||||
- | - | - | ||||||
Tipo | D | |||||||
ELASA | 6 | - | P5.0 | - | B10 | - | L5 | |
ELNSA | 8 | - | P12.0 | - | B15 | - | L8 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | H | R | W | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | Dh7 | ELASA | ELASD | TELASA | TELASD | D-LASA | D-LASD | R-LASA | R-LASD | ||||||||||
Temprato (Rotondo) ELASA (A rombo) ELASD | Cementato (Rotondo) TELASA (A rombo) TELASD | Cromo duro (Rotondo) R-LASA (A rombo) R-LASD | Dicoat (Rotondo) D-LASA (A rombo) D-LASD | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | 2~30 (B≤P×4) | 5~10 | 9 | 1 | 1~2 | ||||||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 11 | 1.5 | 1~2 | ||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~13.0 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | 19 | 4 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento | Inlet Side Tip Type | Punta R (Profilo B) | Mounting Side Shape | Gola circonferenza (Vite di fermo) |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali