Perni scanalati per componenti di controllo / Dritti

Perni scanalati per componenti di controllo / Dritti
[Caratteristiche] Perno di inserimento diritto per dispositivi di prova con lunghezza fissa dell'impugnatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per componenti di controllo/Dritti:Immagine relativa
 Materiale1 DurezzaTipo
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 equiv.-KJPSKJPGS
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPSHKJPGSH
EN 1.4301 equiv.-KJPSSKJPGSS
2 EN 1.4037 equiv.45~50HRCKJPSSCKJPGSSC

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-L
KJPS10L-P14.5-L10
Pg6
2.00~3.00-0.002
-0.008
3.01~6.00-0.004-0.012
6.01~10.00-0.005-0.014
10.01~18.00-0.006-0.017
18.01~30.00-0.007-0.020
Codice componenteIncrementi di 0.01mmIncrementi di 1mmM
TipoDP
configurabile
L
configurabile
(P   0
-0.02)
(Pg6)
(EN 1.1191 equiv.)
KJPS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPSH

(EN 1.4301 equiv.)
KJPSS

(EN 1.4037 equiv.)
KJPSSC
(EN 1.1191 equiv.)
KJPGS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPGSH

(EN 1.4301 equiv.)
KJPGSS

(EN 1.4037 equiv.)
KJPGSSC
8 2.00~ 6.00(Quando P<8)
5~40
(Quando P≥8)
5~50


Per EN 1.4301 equiv.
L≤Px5


Per perni più lunghi,    P.1827.
M4
10 2.00~ 8.00M5
12 4.00~10.00M5
16 8.00~14.00M5
2010.00~18.00M5
2515.00~23.00M5
10L10.00~16.00M5
12L12.00~20.00M5
16L16.00~25.00M5
20L20.00~30.00M5

Varianti

Perni scanalati per componenti di controllo/Dritti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPGS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSH10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPS10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPS12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPS16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPS20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPSH10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPSH25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPSS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPSS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Durezza Testa grande/testa piccola Tolleranza dimensione parte di inserimento P Diam. esterno D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccolag685 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grandeg6105 ~ 5010 ~ 16

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grandeg6125 ~ 5012 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grandeg6165 ~ 5016 ~ 25

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grandeg6205 ~ 5020 ~ 30

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccolag685 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccolag6105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grandeg6105 ~ 5010 ~ 16

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccolag6125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grandeg6125 ~ 5012 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccolag6165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grandeg6165 ~ 5016 ~ 25

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccolag6205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grandeg6205 ~ 5020 ~ 30

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccolag6255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccolag685 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccolag6255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccolag685 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccolag6105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccolag6125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccolag6165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccolag6205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccolag6255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.0285 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grande0/-0.02105 ~ 5010 ~ 16

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grande0/-0.02125 ~ 5012 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grande0/-0.02165 ~ 5016 ~ 25

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta grande0/-0.02205 ~ 5020 ~ 30

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccola0/-0.0285 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccola0/-0.02105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grande0/-0.02105 ~ 5010 ~ 16

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccola0/-0.02125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grande0/-0.02125 ~ 5012 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccola0/-0.02165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grande0/-0.02165 ~ 5016 ~ 25

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccola0/-0.02205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa grande0/-0.02205 ~ 5020 ~ 30

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Testa piccola0/-0.02255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.0285 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02105 ~ 502 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02125 ~ 504 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02165 ~ 508 ~ 14

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02205 ~ 5010 ~ 18

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza tempraTesta piccola0/-0.02255 ~ 5015 ~ 23

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccola0/-0.0285 ~ 402 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.45 ~ 50HRCTesta piccola0/-0.02105 ~ 502 ~ 8

Loading...

Esempio di utilizzo

Perni scanalati per componenti di controllo/Dritti:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Dritto Shape of Stepped Section Profilo circolare Selezione lunghezza impugnatura Stazionario
Lunghezza impugnatura Z(mm) 50

Prodotti complementari

Supporto tecnico