Perni scanalati per componenti di controllo / Dritti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per componenti di controllo/Dritti:Immagine relativa
 Materiale1 DurezzaTipo
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 equiv.-KJPSZKJPGSZ
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPSHZKJPGSHZ

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-L-Z
KJPSZ16-P10.20-L30-Z40
Pg6
2.00~3.00-0.002
-0.008
3.01~6.00-0.004-0.012
6.01~10.00-0.005-0.014
10.01~18.00-0.006-0.017
18.01~30.00-0.007-0.020
Codice componenteIncrementi di 0.01mmIncrementi di 1mmSelezioneM
TipoDP
configurabile
L
configurabile
Z
(P   0
-0.02)
(Pg6)
(EN 1.1191 equiv.)
KJPSZ

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPSHZ
(EN 1.1191 equiv.)
KJPGSZ

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPGSHZ
8 2.00~ 6.00(Quando P<8)
5~40
(Quando P≥8)
5~50


Per EN 1.4301 equiv.
L≤Px5


Per perni più lunghi,    P.1827.
*
10
20
30
40
M4
10 2.00~ 8.00M5
12 4.00~10.00M5
16 8.00~14.00M5
2010.00~18.00M5
2515.00~23.00M5
10L10.00~16.0030
40
M5
12L12.00~20.00M5
16L16.00~25.00M5
20L20.00~30.00M5
Fori maschiati non lavorati sui prodotti con Z=10.
*I valori 10 e 20 della dim. Z sono disponibili solo con P≥5 e lunghezza perno L≤30.

Varianti

Perni scanalati per componenti di controllo/Dritti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPGSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDurezza Testa grande/testa piccola Tolleranza dimensione parte di inserimento P Diam. esterno D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
Z
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccolag685 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccolag6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grandeg6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccolag6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grandeg6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccolag6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grandeg6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccolag6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grandeg6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccolag6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccolag685 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccolag6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grandeg6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccolag6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grandeg6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccolag6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grandeg6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccolag6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grandeg6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccolag6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccola0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccola0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grande0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccola0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grande0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccola0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grande0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccola0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa grande0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 9 giorni 1045HRC ~Testa piccola0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccola0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccola0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grande0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccola0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grande0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccola0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grande0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccola0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta grande0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 9 giorni 10Senza tempraTesta piccola0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Dritto Shape of Stepped Section Profilo circolare Material EN 1.1191 Equiv.
Selezione lunghezza impugnatura Selezione

Prodotti complementari

Supporto tecnico