Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale1 | Durezza | Tipo | |
S 0 -0.02 | Sg6 | ||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPMD | KJPGMD |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPMDH | KJPGMDH |
EN 1.4301 equiv. | - | KJPMDS | KJPGMDS |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | M | - | L | - | B | - | C |
KJPMD12L | - | P18.50 | - | S13.5 | - | M8 | - | L10 | - | B10 | - | C10 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | Selezione M(S≥M) | Incrementi di 1mm | |||||||||||
Tipo | D | P | S(P≥S) | L | B | C | |||||||||
(S: 0 -0.02) | (S:g6) | ||||||||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPMD (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPMDH (EN 1.4301 equiv.) KJPMDS | (EN 1.1191 equiv.) KJPGMD (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGMDH (EN 1.4301 equiv.) KJPGMDS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.0~ 5.0 | 3 | 4 | 1~20 (L≤Px3) Quando P≤10 (L≤Px2) | 1~20 (B≤Sx3) Quando S≤9 (B≤Sx2) | 5~20 (M≤C≤Mx3) Quando M≤5 (M≤C≤Mx2) | ||||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4.0~ 7.0 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4.0~ 9.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
16 | 8.00~14.00 | 7.0~13.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 9.0~17.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 14.0~22.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.0~15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | |||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.0~19.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.0~24.0 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.0~29.0 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | M | MS | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 1 ~ 20 | 5 ~ 8 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 18 | 2 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 8 | 1 ~ 20 | 5 ~ 8 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 18 | 2 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 1 ~ 20 | 5 ~ 8 | 1 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 18 | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 10 | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 1 ~ 20 | 5 ~ 8 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 18 | 2 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 12 | - | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | - | 10 | 15 ~ 23 | 14 ~ 22 |
Loading...
Type | Perno guida | Shape | Con gradino | Tip Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Filettature | Shape of Stepped Section | Profilo circolare | Con gradino | A fila doppia |
Configura
Proprietà di base
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
M
MS
P(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali