Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale1 | Durezza | Profilo conico fisso | Angolo selezionabile | Dim. X configurabile | Conici, senza gradino | |
Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | |||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02 | S 0 -0.02 | |||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPMT | KJPGMT | KJPMK | KJPMX | KJPMTN |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPMTH | KJPGMTH | KJPMKH | KJPMXH | KJPMTNH |
EN 1.4301 equiv. | - | KJPMTS | KJPGMTS | KJPMKS | KJPMXS | - |
2 EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | KJPMTC | KJPGMTC | KJPMKC | KJPMXC | - |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | M | - | B | - | C | |||||
KJPKDT16 | - | P10.00 | - | S8 | - | M5 | - | B15 | - | C10 | |||||
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | M | - | L | - | B | - | K | - | X | |
Profilo conico fisso Angolo K selezionabile Dim. X selezionabile Conici, senza gradino | KJPMT12L KJPMKH16 KJPMXH20 KJPMTN8 | - - - - | P14.20 P11.50 P12.50 P5.60 | - - - | S10 S8 S11 | - - - - | M5 M6 M8 M4 | - - - - | L15 L10 L13 L10 | - - - - | B10 B10 B18 B10 | - | K10 | - | X2 |
S | g6 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
7~10 | -0.005 -0.014 |
11~18 | -0.006 -0.017 |
19~29 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | S (P-1≥S) Incrementi di 1mm | Selezione M (S≥M) | Incrementi di 1mm | X | Y1, Y2 | K° | ||||||||||
S 0 -0.02 | Sg6 | D | L | B | |||||||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPMT (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPMTH (EN 1.4301 equiv.) KJPMTS (EN 1.4037 equiv.) KJPMTC | (EN 1.1191 equiv.) KJPGMT (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGMTH (EN 1.4301 equiv.) KJPGMTS (EN 1.4037 equiv.) KJPGMTC | 8 | 5.00~6.00 | 4~5 | 3 | 4 | 0~25 (L≤Sx3) Quando L=0, specificare S = 0. | 5~25 (M≤B≤Mx3) Per M3 (M≤B≤Mx2) | 5 | 1 | Conici 1/5 | ||||||
10 | 5.00~8.00 | 4~7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4~9 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 7~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | 9~17 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||||
25 | 15.00~23.00 | 14~19 | |||||||||||||||
10L | 10.00~16.00 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | |||||||||
12L | 12.00~20.00 | 6~19 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||||
16L | 16.00~25.00 | 8~24 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10~29 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | S Incrementi di 1mm | Selezione M (S≥M) | Incrementi di 1mm | K° | X | Y1 | Y2 | Condizione | |||||
Tipo | D | L | B | Selezionabile | Fisso | Selezionabile | Fisso | |||||||
S 0 -0.02 | ||||||||||||||
Angolo selezionabile | Dim. X selezionabile | |||||||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPMK (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPMKH (EN 1.4301 equiv.) KJPMKS (EN 1.4037 equiv.) KJPMKC | (EN 1.1191 equiv.) KJPMX (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPMXH (EN 1.4301 equiv.) KJPMXS (EN 1.4037 equiv.) KJPMXC | 10 | 5.21~7.59 | 4~5 | 4, 5, 6 8, 10, 12 (P≥M) | 0~25 (L≤Sx3) Quando L=0, specificare S = 0. | 5~25 (M≤B≤Mx3) | 10 15 | 1 2 3 | Angolo selezionabile Quando K°=10, 1.8 Quando K°=15, 2.7 | Angolo selezionabile Quando K°=10, S D>P+2.8 Quando K°=15, S D>P+3.7 Dim. X selezionabile Quando X=1, S D>P+2.8 Quando X=2, S D>P+2.6 Quando X=3, S D>P+2.4 | |||
12 | 5.21~9.59 | 4~7 | ||||||||||||
16 | 8.00~13.59 | 4~11 | 1/5 | 5 | Dim. X selezionabile | |||||||||
20 | 10.00~17.59 | 6~15 | Quando X=1, 1.8 Quando X=2, 1.6 Quando X=3, 1.4 | Quando X=1, 0.2 Quando X=2, 0.4 Quando X=3, 0.6 | ||||||||||
25 | 15.00~22.59 | 8~19 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | Selezione M (P-1≥M) | Incrementi di 1mm | |||||||||
Tipo | D | |||||||||||
Conici, senza gradino | L | B | ||||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPMTN (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPMTNH | 8 | 5.00~6.00 | 3 | 4 | 3~25 (L≤(P-1)x3) | 5~25 (M≤B≤Mx3) Per M3 (M≤B≤Mx2) | ||||||
10 | 5.00~8.00 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||
20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||
25 | 15.00~23.00 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Profilo conico | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | K (°) | L (mm) | M | MS | P (mm) | S (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 8 | 5 ~ 25 | - | - | 3 ~ 4 | - | 5 ~ 6 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 8 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 3 ~ 4 | - | 5 ~ 6 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 8 | 5 ~ 25 | - | - | 3 ~ 4 | - | 5 ~ 6 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 8 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 3 ~ 4 | - | 5 ~ 6 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 4 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 8 | 4 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 10 ~ 16 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 10 ~ 16 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | - | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 12 ~ 20 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 12 ~ 20 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | - | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 5 ~ 12 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 8 ~ 14 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 8 ~ 14 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 16 ~ 25 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 16 ~ 25 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 6 ~ 12 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 10 ~ 18 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 10 ~ 18 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 5 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 10 ~ 18 | 9 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 20 ~ 30 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 20 ~ 30 | 0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | 6 ~ 12 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | - | - | 10 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | Profilo conico fisso | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 ~ 25 | - | 10 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | - |
Loading...
D | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Profilo conico fisso | Angolo K selezionabile | Dim. X selezionabile | Conici, senza gradino | ||||||||||||||||
S0 -0.02 | Sg6 | ||||||||||||||||||
KJPMT | KJPMTH | KJPMTS | KJPMTC | KJPGMT | KJPGMTH | KJPGMTS | KJPGMTC | KJPMK | KJPMKH | KJPMKS | KJPMKC | KJPMX | KJPMXH | KJPMXS | KJPMXC | KJPMTN | KJPMTNH | ||
Testa piccola | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
Testa grande | 10L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | Perno guida | Shape | Conico | Tip Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Filettature | Shape of Stepped Section | Profilo circolare |
Configura
Proprietà di base
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Profilo conico
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
K(°)
L(mm)
M
MS
P(mm)
S(mm)
X(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali