Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Config. | Materiale1 | Durezza | Dritti | Con gradino | Con estremità cava | ||
Tipo | Tipo | Tipo | |||||
P 0 - 0.02 | P g6 | S 0 - 0.02 | S g6 | P g6 | |||
Standard | EN 1.2510 equiv. | 58HRC~ | KJPKH | KJPGKH | KJPKS | KJPGKS | - |
A punta affilata | EN 1.2510 equiv. | 58HRC~ | KJPKHE | KJPGKHE | KJPKSE | KJPGKSE | KJPGKSC |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | L | - | B | |||||
Dritti standard Dritti, a punta affilata Con gradino standard, testa grande Estremità cava, a punta affilata | KJPKH20 KJPKHE16 KJPKS16L KJPGKSC16 | - - - | P16.00 P10.10 P20.20 | - - | S6.8 S6.0 | - - - - | L100 L12 L10 L10 | - - | B10 B10 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||||||
TIPO | D | Standard | A punta affilata | |||||||||
P 0 - 0.02 | P g6 | KJPKH | KJPGKH | KJPKHE | KJPGKHE | |||||||
L10~50 | L51~100 | L10~50 | L51~100 | L10~50 | L51~100 | L10~50 | L51~100 | |||||
(Standard) KJPKH (A punta affilata) KJPKHE | (Standard) KJPGKH (A punta affilata) KJPGKHE | 12 | 6.00~10.00 | 10~100 | ||||||||
16 | 10.01~14.00 | |||||||||||
20 | 14.01~18.00 | |||||||||||
25 | 18.01~20.00 | |||||||||||
30 | 20.01~25.00 | 10~50 | - | - | - | - | ||||||
12L | 12.00~20.00 | - | - | - | - | |||||||
16L | 16.00~25.00 | - | - | - | - | |||||||
20L | 20.00~30.00 | - | - | - | - |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | S (P-4≥S) Incrementi di 0.1mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||
TIPO | D | Standard | A punta affilata | |||||||
S 0 - 0.02 | S g6 | KJPKS | KJPGKS | KJPKSE | KJPGKSE | |||||
(Standard) KJPKS (A punta affilata) KJPKSE | (Standard) KJPGKS (A punta affilata) KJPGKSE | 12 | 6.00~10.00 | 2.0~6.0 | 5~20 | 10~20 | ||||
16 | 8.00~14.00 | 3.0~10.0 | 10~40 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 3.0~14.0 | ||||||||
25 | 15.00~23.00 | 6.0~19.0 | ||||||||
30 | 20.00~28.00 | 10.0~24.0 | ||||||||
12L | 12.00~20.00 | 3.0~16.0 | ||||||||
16L | 16.00~25.00 | 6.0~21.0 | ||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.0~26.0 |
Codice componente | S Incrementi di 0.1mm | L*1 Incrementi di 1mm | B Incrementi di 1mm | P*2 | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||
KJPGKSC | 12 | 2.0~4.0 | 5~40 | 3~15 | 10 | |
16 | 3.0~6.0 | 3~30 | 12 | |||
20 | 6.0~10.0 | 5~30 | 16 | |||
25 | 8.0~14.0 | 5~35 | 20 | |||
30 | 12.0~19.0 | 5~35 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Tolleranza dimensione parte di inserimento P | Profilo punta stilo | Profilo stilo | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | Standard | Dritto | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | g6 | Standard | Dritto | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | Standard | Dritto | 16 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | g6 | Standard | Dritto | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | Standard | Dritto | 20 | - | 10 ~ 100 | 14 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | g6 | Standard | Dritto | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | Standard | Dritto | 25 | - | 10 ~ 100 | 18 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | Standard | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | Standard | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 16 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 20 | - | 10 ~ 100 | 14 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 25 | - | 10 ~ 100 | 18 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | Standard | Con gradino | 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | g6 | - | Standard | Con gradino | 12 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | Standard | Con gradino | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 ~ 14 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | g6 | - | Standard | Con gradino | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 6 ~ 21 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | Standard | Con gradino | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | g6 | - | Standard | Con gradino | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | Standard | Con gradino | 25 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 15 ~ 23 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | Standard | Con gradino | 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 28 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Punta cava | 12 | 3 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Punta cava | 16 | 3 ~ 30 | 5 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Punta cava | 20 | 5 ~ 30 | 5 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Punta cava | 25 | 5 ~ 35 | 5 ~ 40 | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | g6 | A punta affilata | Punta cava | 30 | 5 ~ 35 | 5 ~ 40 | - | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 12 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 ~ 14 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 6 ~ 21 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 25 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 15 ~ 23 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | g6 | - | A punta affilata | Con gradino | 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 28 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 16 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 20 | - | 10 ~ 100 | 14 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 25 | - | 10 ~ 100 | 18 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | Standard | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 16 | - | 10 ~ 100 | 10.01 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 20 | - | 10 ~ 100 | 14 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa grande | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 25 | - | 10 ~ 100 | 18 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Testa piccola | - | 0/-0.02 | A punta affilata | Dritto | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | 0/-0.02 | - | Standard | Con gradino | 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa grande | 0/-0.02 | - | Standard | Con gradino | 12 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con gradino | Testa piccola | 0/-0.02 | - | Standard | Con gradino | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 ~ 14 | 3 ~ 10 |
Loading...
Type | Perni di riferimento | Material | EN 1.2510 Equiv. | Durezza | Senza tempra |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Tolleranza dimensione parte di inserimento P
Profilo punta stilo
Profilo stilo
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali