Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Tipo | |||
P, L selezionabili | P, L configurabili | |||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
JIS-SKS93 equiv. (Materiale grezzo) | - | - | - | - | KJBSN | KJBHSN |
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | - | KJBA | KJBHA | KJBS | KJBHS |
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | - | - | KJBSM | KJBHSM |
EN 1.4301 equiv.2 | - | - | - | - | KJBSS | KJBHSS |
EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | - | - | - | KJBSSC | KJBHSSC |
Codice componente | - | P | - | L | ||
Tipo | D | |||||
KJBA KJBSN | 10 12 | - - | P5 P6.53 | - - | L15 L20 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Codice componente | Selezione P | Selezione L | R | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | ||||||
(P+0.03 +0.01) KJBA | 10 | 3 | 10 | 1.0 | |||
4 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
5 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
6 | 10 | 15 | 0.5 | ||||
8 | 15 | 0.5 | |||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | ||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | ||||
10 | 15 | 0.5 | |||||
16 | 10 | 15 | 20 | 2.0 | |||
12 | 15 | 20 | 0.5 |
Codice componente | Selezione P | Selezione L | R | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | |||||||
(PH7) KJBHA | 10 | 4 | 10 | 15 | 1.0 | |||
5 | 15 | 1.0 | ||||||
6 | 15 | 0.5 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 8 | 20 | 2.0 | |||||
10 | 15 | 20 | 2.0 | |||||
13 | 20 | 25 | 0.5 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D | KJBSN | KJBS | KJBSM | KJBSS | KJBSSC | |||
(JIS-SKS93 equiv. Materiale grezzo) KJBSN (JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBS (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBSM (EN 1.4301 equiv.) KJBSS (EN 1.4037 equiv.) KJBSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<5 L≤Px4 Quando P≥5 L≤Px3 | 1.0 | |||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D | KJBHSN | KJBHS | KJBHSM | KJBHSS | KJBHSSC | |||
(JIS-SKS93 equiv. Materiale grezzo) KJBHSN (JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBHS (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBHSM (EN 1.4301 equiv.) KJBHSS (EN 1.4037 equiv.) KJBHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<5 L≤Px4 Quando P≥5 L≤Px3 | 1.0 | |||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tipo | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | Diametro interno P (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 3 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 4 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 4 | 15 | - | - | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 15 | - | - | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 10 | - | - | |
10.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 15 | - | - | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 10 | 8 | 15 | - | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 12 | 6 | 15 | - | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 12 | 8 | 15 | - | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 12 | 8 | 20 | - | - | |
11.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 12 | 10 | 15 | - | - | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 16 | 10 | 15 | - | - | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 16 | 10 | 20 | - | - | |
12.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 16 | 12 | 15 | - | - | |
12.13 € 3.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | +0.03/+0.01 | 16 | 12 | 20 | - | - | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 10 | 4 | 10 | - | - | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 10 | 4 | 15 | - | - | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 10 | 5 | 15 | - | - | |
12.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 10 | 6 | 15 | - | - | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 12 | 6 | 15 | - | - | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 12 | 8 | 15 | - | - | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 12 | 8 | 20 | - | - | |
13.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 16 | 8 | 20 | - | - | |
13.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 16 | 10 | 15 | - | - | |
13.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 16 | 10 | 20 | - | - | |
13.29 € 9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 16 | 13 | 20 | - | - | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard selezionabili | H7 | 16 | 13 | 25 | - | - | |
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 30 | - | - | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 35 | - | - | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | P, L standard configurabili | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 30 | - | - | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | JIS-SKS93 | - | P, L standard configurabili | H7 | 35 | - | - | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | P, L standard configurabili | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | P, L standard configurabili | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | P, L standard configurabili | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | P, L standard configurabili | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | P, L standard configurabili | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | P, L standard configurabili | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | P, L standard configurabili | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | P, L standard configurabili | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | P, L standard configurabili | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | P, L standard configurabili | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Hole Selectable | Dritto | Hole Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Senza filettatura femmina | Outer Diameter Tolerance | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Dettagli durezza
Tipo
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
Diametro interno P(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali