Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Tipo | |||
Selezione T | T, H configurabili | |||||
P+0.03 +0.01 | P H7 | P+0.03 +0.01 | P H7 | |||
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | - | KJBST | KJBHST | KJBFS | KJBFHS |
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | KJBSTM | KJBHSTM | KJBFSM | KJBFHSM |
EN 1.4301 equiv.2 | - | - | KJBSTS | KJBHSTS | - | - |
EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | - | KJBSTSC | KJBHSTSC | KJBFSSC | KJBFHSSC |
Codice componente | - | P | - | L | - | T | - | H | ||||
Tipo | Codice materiale | D | ||||||||||
KJB KJBF | ST S | 10 10 | - - | P3.97 P7.00 | - - | L6 L15 | - - | T2 T5.0 | - | H15 |
P | H7 |
2.00~ 3.00 | +0.001 0 |
3.01~ 6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Codice componente | P | L | T±0.05 | H | R | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 1mm | Selezionabile | KJBHST | KJBHSTM | KJBHSTS | KJBHSTSC | ||||
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBST (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBSTM (EN 1.4301 equiv.) KJBSTS (EN 1.4037 equiv.) KJBHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<4 L≤Px4 Quando P≥4 L≤Px3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Codice componente | P | L | T±0.05 | H | R | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 1mm | Selezionabile | KJBHST | KJBHSTM | KJBHSTS | KJBHSTSC | ||||
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBHST (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBHSTM (EN 1.4301 equiv.) KJBHSTS (EN 1.4037 equiv.) KJBHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<4 L≤Px4 Quando P≥4 L≤Px3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Codice componente | P | L | T±0.01 | H | R | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | KJBFS | KJBFSM | KJBFSSC | |
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBFS (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBFSM (EN 1.4037 equiv.) KJBFSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<4 L≤Px4 Quando P≥4 L≤Px3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | |||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
Codice componente | P | L | T±0.01 | H | R | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | KJBFHS | KJBFHSM | KJBFHSSC | |
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBFHS (SKC93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBFHSM (EN 1.4037 equiv.) KJBFHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<4 L≤Px4 Quando P≥4 L≤Px3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | |||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tipo | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | Diam. spallamento H (Ø) | H (mm) | L (mm) | P (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | H7 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | H7 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | H7 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | H7 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | H7 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | H7 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | H7 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T, H standard configurabili | +0.03/+0.01 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 20 | 24 | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 25 | 29 | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 30 | 34 | - | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 35 | 39 | - | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 20 | 24 | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T standard selezionabile | H7 | 25 | 29 | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | T standard selezionabile | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | T standard selezionabile | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | T standard selezionabile | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | T standard selezionabile | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | T standard selezionabile | H7 | 20 | 24 | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | T standard selezionabile | H7 | 25 | 29 | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T standard selezionabile | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T standard selezionabile | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T standard selezionabile | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | T standard selezionabile | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Hole Selectable | Dritto | Hole Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Senza filettatura femmina | Outer Diameter Tolerance | Standard |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Dettagli durezza
Tipo
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
Diam. spallamento H(Ø)
H(mm)
L(mm)
P(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali