Sonde a contatto / Serie NP68S3SF

Sonde a contatto / Serie NP68S3SF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP68S3SF
  • Sonde a contatto / Serie NP68S3SF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Il materiale del gambo/innesto sarà modificato dal vecchio materiale in ottone al nuovo materiale in lega di rame (bronzo fosforoso). Verrà sostituito con il nuovo materiale non appena le scorte verranno esaurite.
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/serie NP68S3SF:Immagine relativa
Sonde a contatto/serie NP68S3SF:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.Parte[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboBronzo fosforosoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro

■Innesti
[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie
Lega di ramePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio
(Min)
Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP301.27mm2.5mm (2.0mm)5gf(40gf)45gf(80gf)1A100mΩ50,000 volte   
NP30HD15gf46gf
NP721.27mm2.5mm30gf50gf1A80mΩ25,000 volte   
NP72HD15gf100gf 
NP68S3SF1.27mm4.3mm25gf50gf2A80mΩ30,000 volte   
NP68S330gf90gf
NP761.27mm6.0mm60gf150gf1.3A80mΩ300,000 volte   
Corsa massima tra ( ) applicabile ai profili punta C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH e AS.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR30K, NR68 e NR68S, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR30KNP30
NP30HD
0.85~0.86mm   
NR30SH-B0.87~0.88mm   
NR72KNP72
NP72HD
0.88~0.89mm   
NR68NP68S3SF
NP68S3
0.83~0.84mm   
NR68S
NR76NP760.97~0.98mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP68S3-A
NP68S3-B
NP68S3-D
NP68S3-E
NP68S3-G
NP68S3SF-A
NP68S3SF-B
NP68S3SF-D
NP68S3SF-E
NP68S3SF-G
NP68S3SF-K
NR68
NR68S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[A nido d'ape] Corona A3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Scodellino] Ventosa D3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Ago] Spillo E3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo piatto] Piatto G3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[A nido d'ape] Corona A3 - 4,54.330.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.32550

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B3 - 4,54.330.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.32550

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Scodellino] Ventosa D3 - 4,54.330.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.32550

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Ago] Spillo E3 - 4,54.330.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.32550

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto1.27[Profilo piatto] Piatto G3 - 4,54.330.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.32550

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.27Piramide triangolare K3 - 4,54.330.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02806.3-18.32550

1.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10Innesto-----[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B----0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–30----0.9725.3--

1.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Innesto-----C Saldati----0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–30----0.9725.3--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico