Sonde a contatto / Serie NP68SF (NP68-A)

Sonde a contatto / Serie NP68SF NP68-A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP68SF
  • Sonde a contatto / Serie NP68SF
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NP68-A

Marca: MISUMI

Prezzo: 2.52

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Type: Sonde a contatto

Passo di montaggio minimo: 1.4 mm

Plunger Tip Shape: [A nido d'ape] Corona A

Corsa massima (Gamma): 3 - 4,5 mm

Corsa massima: 4.3 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Il materiale del gambo/innesto sarà modificato dal vecchio materiale in ottone al nuovo materiale in lega di rame (bronzo fosforoso). Verrà sostituito con il nuovo materiale non appena le scorte verranno esaurite.
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NP68-A

Sonde a contatto/serie NP68SF:Immagine relativa
Sonde a contatto/serie NP68SF:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.Parte[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboBronzo fosforosoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro
■Innesti
[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie
Lega di ramePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP68SF
NRB68
-
-
A
-

W

-

1000
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ100,000 volte   
NP6830gf90gf
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR68, NR68S, NR45S e NR45, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR68NP68SF
NP68
0.83~0.84mm   
NR68S
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP68-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[A nido d'ape] Corona A3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.2Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Sonde a contatto/serie NP68SF:Immagine relativa

Informazioni di base

Properties Standard

Si trova sulla pagina di Sonde a contatto / Serie NP68SF, il codice articolo è il seguente: NP68-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP68-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
NP68-AS
NP68-B
NP68-C
NP68-D
NP68-E
NP68-G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.49Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.2Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[Ago] Spillo C3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.49Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[Scodellino] Ventosa D3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.2Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[Ago] Spillo E3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.2Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.4[Profilo piatto] Piatto G3 - 4,54.350.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.2Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.6815.1–2020.1–30.02.5606.3-18.33090

Prodotti complementari

Supporto tecnico