Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NR45S NRB68 NRSB45 | - | B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Codice componente | Selezione colore conduttori | Lungh. conduttore (mm) | Conduttore | Fili | Tensione d'esercizio max | Innesti utilizzati | Lunghezza conduttore 400mm | Lunghezza conduttore 1000mm | |||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||||
NRB68 | W R BL | (Bianco) (Rosso) (Blu) | 400 1000 | Ø0.63 | Ø0.12x7 pz. | 250V | NR68 | ||||||
NRB88 | Ø0.63 | Ø0.12x7 pz. | NR88 | ||||||||||
NRSB45 | Ø1.0 | Ø0.08x40 pz. | NR45S-B | ||||||||||
NRB45 | Ø1.0 | Ø0.08x40 pz. | NR45-B |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | End Shape | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Selezione colore conduttori | Lunghezza conduttore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 25.1–30 | 1.42 | 29.2 | BL (Blu) | 1000 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 25.1–30 | 1.42 | 29.2 | BL (Blu) | 400 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 25.1–30 | 1.42 | 29.2 | R (Rosso) | 1000 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 25.1–30 | 1.42 | 29.2 | R (Rosso) | 400 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 25.1–30 | 1.42 | 29.2 | W (Bianco) | 1000 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 25.1–30 | 1.42 | 29.2 | W (Bianco) | 400 | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 0.01–1 | 0.85 | 25.1–30 | 0.97 | 25.3 | BL (Blu) | 1000 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 0.01–1 | 0.85 | 25.1–30 | 0.97 | 25.3 | BL (Blu) | 400 | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 0.01–1 | 0.85 | 25.1–30 | 0.97 | 25.3 | R (Rosso) | 1000 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 0.01–1 | 0.85 | 25.1–30 | 0.97 | 25.3 | R (Rosso) | 400 | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 0.01–1 | 0.85 | 25.1–30 | 0.97 | 25.3 | W (Bianco) | 1000 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 0.01–1 | 0.85 | 25.1–30 | 0.97 | 25.3 | W (Bianco) | 400 | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 1.01–1.50 | 1.10 | 15.1–20 | 1.30 | 17.1 | BL (Blu) | 1000 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 1.01–1.50 | 1.10 | 15.1–20 | 1.30 | 17.1 | BL (Blu) | 400 | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 1.01–1.50 | 1.10 | 15.1–20 | 1.30 | 17.1 | R (Rosso) | 1000 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 1.01–1.50 | 1.10 | 15.1–20 | 1.30 | 17.1 | R (Rosso) | 400 | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 1.01–1.50 | 1.10 | 15.1–20 | 1.30 | 17.1 | W (Bianco) | 1000 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 1.01–1.50 | 1.10 | 15.1–20 | 1.30 | 17.1 | W (Bianco) | 400 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | 1.42 | 17.5 | BL (Blu) | 1000 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | 1.42 | 17.5 | BL (Blu) | 400 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | 1.42 | 17.5 | R (Rosso) | 1000 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | 1.42 | 17.5 | R (Rosso) | 400 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | 1.42 | 17.5 | W (Bianco) | 1000 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | 1.42 | 17.5 | W (Bianco) | 400 |
Loading...
Type | Innesto | Barrel, Receptacle Material | Lega di rame | Properties | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
End Shape
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Selezione colore conduttori
Lunghezza conduttore(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali