Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Lega di rame* | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Sfera* | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Innesti | Lega di rame | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Perno a filo avvolto | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) |
TNP72 TNP60 NR60 | - - - | C A C |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
TNP72 | 1.27mm | 4.5mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 250mΩ | 300,000 volte | |||
TNP10 | 1.9mm | 5.5mm | 20gf | 140gf | 200mΩ | 300,000 volte | ||||
TNP60 | 2.54mm | 6.4mm | 50gf | 165gf | 200mΩ | 100,000 volte |
Codice componente | Sonde rotanti applicabili | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR72 | TNP72 | 0.93~0.94mm | |||
NR10 | TNP10 | 1.39~1.41mm | |||
NR60 | TNP60 | 1.77~1.79mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NR10 |
NR60-A |
NR60-B |
NR60-C |
NR72 |
TNP10-C |
TNP10-K |
TNP60-A |
TNP60-A20 |
TNP60-C |
TNP60-K |
TNP72-C |
TNP72-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01–1.50 | [Lega di rame] Ottone | 1.31 | 25.1–30 | - | - | - | - | 1.50 | 29.3 | - | - | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | A Ad avvolgimento filo | - | - | - | - | 1,51 - 2 | [Lega di rame] Lega di rame | 1.68 | 25.1–30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] Terminale a saldare, crimpare B | - | - | - | - | 1,51 - 2 | [Lega di rame] Lega di rame | 1.68 | 25.1–30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | C Saldati | - | - | - | - | 1,51 - 2 | [Lega di rame] Lega di rame | 1.68 | 25.1–30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01–1 | [Lega di rame] Lega di rame | 0.90 | 25.1–30 | - | - | - | - | 1.00 | 29.3 | - | - | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 1.9 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 5.5 | 100.1–150 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.73 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Lega di rame | 1 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 1.9 | Piramide triangolare K | 5–6.5 | 5.5 | 100.1–150 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Lega di rame | 1 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 2.54 | [A nido d'ape] Corona A | 5–6.5 | 6.4 | 150.1–200 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.55 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Argento tedesco | 1.37 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 2.54 | [A nido d'ape] Corona A20 | 5–6.5 | 6.4 | 150.1–200 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 2.0 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Argento tedesco | 1.37 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 2.54 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.4 | 150.1–200 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Argento tedesco | 1.37 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 200 | 10.3 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 2.54 | Piramide triangolare K | 5–6.5 | 6.4 | 150.1–200 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 2.0 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Argento tedesco | 1.37 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 1.27 | [Ago] Spillo C | 3 - 4,5 | 4.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.53 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Lega di rame | 0.72 | 20.1–25 | 0–10 | 1.5 | 250 | 4.5 | - | 23.0 | 10 | 50 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Sonde rotanti | 1.27 | Piramide triangolare K | 3 - 4,5 | 4.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.53 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Lega di rame | 0.72 | 20.1–25 | 0–10 | 1.5 | 250 | 4.5 | - | 23.0 | 10 | 50 |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali