Codice articolo del costruttore: ZLSL90-2
Marca: MISUMI
Prezzo: 280.84 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Distanza percorsa (Gamma selezionabile): ±10-30mm
Distanza percorsa (Asse Z): ±27 mm
Rettilineità tavola: 30 µm
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento): 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZLSL90-2
Codice componente |
ZLSL90-5 |
Codice componente | Distanza per rotazione (mm) | Distanza percorsa (mm) | L | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa (µm) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
TIPO | N. | Rettilineità | ||||||
ZLSL | 90 | 2 | ±27 | 90 | 14.7 | 30 | 0.18 | |
5 | ||||||||
10 | ||||||||
120 | 2 | ±42 | 120 | 0.2 | ||||
5 | ||||||||
10 | ||||||||
150 | 5 | ±57 | 150 | 40 | 0.22 | |||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZLSL90-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10-30mm | ±27 | 30 | 2 |
Loading...
Tipo | Asse Z | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | Fino a 25 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 40 |
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 25 | Carico ammesso(N) | 14.7 | Superficie tavola asse Z | Asse Z |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Morsetto a leva |
Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola |
Si trova sulla pagina di [Alta precisione]Tavole Z / Scorrevoli a coda di rondine / Vite senza fine / Rettangolari / Lunghe, il codice articolo è il seguente: ZLSL90-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZLSL90-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Distanza percorsa (Asse Z)(mm)
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZLSL120-2 |
ZLSL120-5 |
ZLSL150-10 |
ZLSL150-5 |
ZLSL90-10 |
ZLSL90-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±30mm o sup. | ±42 | 30 | 2 | |
309.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±30mm o sup. | ±42 | 30 | 5 | |
340.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±30mm o sup. | ±57 | 40 | 10 | |
340.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±30mm o sup. | ±57 | 40 | 5 | |
280.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10-30mm | ±27 | 30 | 10 | |
280.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10-30mm | ±27 | 30 | 5 |