Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFAG | VFPG | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione Prof. effettiva P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFAG | VSFPG | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFAG | VPFPG | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFAG | VPSFPG | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRAG | VRPG | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | ||
VSRAG | VSRPG | EN 1.4037 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | SC |
VFAG20 VFPG20 | - - | 100 100 | - - | F20 F20 | - - | P10 P10 | - - | M8 M8 | - - | SC20 |
Toll. D | |
D | g6 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | (Y) Max | C | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
(Senza sedi chiave) VFAG VSFAG VPFAG VPSFAG VRAG VSRAG | (Con sedi chiave) VFPG VSFPG VPFPG VPSFPG VRPG VSRPG | 8 | 25~298 | 2≤F≤Px4 | 6 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | |||||||||
10 | 25~348 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 350 | |||||||||||||
12 | 25~348 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||
13 | 25~348 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||
15 | 25~348 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||
16 | 25~348 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||
18 | 25~348 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||
20 | 25~448 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 25~448 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | |||||||||
30 | 25~448 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 298 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | - | 3 | 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 48 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | 4 ~ 5 | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | 5 ~ 24 | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 298 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 290 | 2 ~ 24 | - | 3 | 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 2 ~ 48 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 52 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 52 | 6 | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 56 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 56 | 6 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 64 | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 438 | 2 ~ 68 | - | 4 ~ 5 | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 438 | 2 ~ 68 | 6 | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 438 | 2 ~ 88 | - | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 438 | 2 ~ 88 | 6 | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 433 | 2 ~ 108 | - | 5 ~ 24 | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 433 | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 298 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | - | 3 | 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 48 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | 4 ~ 16 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | 5 ~ 24 | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 298 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 290 | 2 ~ 24 | - | 3 | 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 2 ~ 48 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 5 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno, gradino su un lato | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura interna | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali