Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VAFM | VAFU | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSAFM | VSAFU | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPAFM | VPAFU | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSAFM | VPSAFU | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRFM | VRFU | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | M | - | T | - | N | - | SC |
VAFU20 | - | 200 | - | F30 | - | M10 | - | T20 | - | N18 | - | SC8 |
Toll. D | |
D | g6 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Dimensioni sedi chiave | (Y)Max | C | |||||||||||
Tipo | D | L | F, T | M, N (Fil. grossa) | SC | W | ℓ1 | |||||||||
(Senza sedi chiave) VAFM VSAFM VPAFM VPSAFM VRFM | (Con sedi chiave) VAFU VSAFU VPAFU VPSAFU VRFU | 8 | 25~290 | 5≤F≤Mx3 5≤T≤Nx3 F-(g)≥Passox3 T-(g)≥Passox3 | 6 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~340 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||
12 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | |||||||||
13 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | ||||||||||
15 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | |||||||||
16 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | |||||||||
18 | 25~340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | ||||||||
20 | 25~440 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | |||||||
25 | 25~440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||
30 | 25~440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
Dim. fil. grossa gola di scarico | |||
M N | Passo | MC NC | (g) |
6 | 1.0 | 4.2 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN) (mm) | [MMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [MMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 290 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 5 ~ 18 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 290 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | 6 | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 290 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 5 ~ 18 | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 290 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 5 ~ 18 | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 | - | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | - | - | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | - | 10 ~ 14 | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 340 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 330 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 17 | - | - | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 17 | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 17 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 440 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 430 | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 16 | - | 10 ~ 18 | - | - | 5 ~ 48 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura esterna |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN)(mm)
[MMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[MMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali