Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFBN | VFBS | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione Prof. effettiva P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFBN | VSFBS | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFBN | VPFBS | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFBN | VPSFBS | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRBN | VRBS | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | SC |
VFBS12 | - | 200 | - | F20 | - | B15 | - | P8 | - | SC5 |
Toll. D | |
D | g6 |
5 | -0.004 -0.012 |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Dimensioni sedi chiave | (Y) Max | C | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
(Senza sedi chiave) (D5~D30) VFBN VSFBN VPFBN VPSFBN VRBN | (Con sedi chiave) (D6~D30) VFBS VSFBS VPFBS VPSFBS VRBS | 5 | 25~296 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8 o 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 B≥Passox3 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | - | - | 300 | 0.2 o inf. | |||||||||
6 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | |||||||||||||
8 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 300 | |||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | |||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
Dim. fil. grossa gola di scarico | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [PMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [PMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | 8 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 434 | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 434 | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 434 | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 428 | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[PMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[PMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali