Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale: |
Lega di ottone ad alta resistenza impregnata di lubrificante solido |
Codice componente | - | L |
MPFZ20 | - | 30 |
Codice componente | L | Dr6 | Spessore (N) | H | 0 t-0.1 |
Diam. allogg. (Dim. consigl.) | |||||||||||||
Tipo | dE7 | Dim. rif. | Tolleranza (H7) | ||||||||||||||||
MPFZ | 5 | +0.032 +0.020 |
10 | 12 | 9 | +0.028 +0.019 |
2 | 14 | 2 | 9 | +0.015 0 |
||||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||||
8 | +0.040 +0.025 |
10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.034 +0.023 |
20 | 12 | +0.018 0 |
|||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||
12 | +0.050 +0.032 |
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 25 | 3 | 18 | |||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 19 | +0.041 +0.028 |
26 | 19 | +0.021 0 |
||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 21 | 28 | 21 | ||||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 29 | 22 | |||||||||
18 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 24 | 32 | 24 | ||||||||||
20 | +0.061 +0.040 |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | |||||||
25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 35 | +0.050 +0.034 |
45 | 35 | +0.025 0 |
|||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||||||||
35 | +0.075 +0.050 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 45 | 60 | 45 | |||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | ||||||||||
50 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | +0.060 +0.041 |
75 | 60 | +0.030 0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 12 | |
6.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 10 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 12 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 15 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 10 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 12 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 20 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 10 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 12 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 15 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 20 | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 25 | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 30 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 10 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 12 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 15 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
10.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 25 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 30 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 25 | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 30 | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 10 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 12 | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 15 | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 20 | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 25 | |
12.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 30 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 12 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 15 | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | |
12.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 35 | |
13.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 40 | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 20 | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 35 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 15 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 20 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 25 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 30 | |
13.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 35 | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 40 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 15 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 20 | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 25 | |
15.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 30 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 35 | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 40 | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 50 | |
15.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 40 | 20 | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 25 | |
17.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 30 |
Loading...
Tipo | Con spallamento | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali