Boccole a strisciamento / con collare / ottone / parete sottile (MPFZU6-12)

Boccole a strisciamento / con collare / ottone / parete sottile MPFZU6-12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MPFZU6-12

Marca: MISUMI

Prezzo: 11.07

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

D.I. d: 6 Ø

D.E. D: 8 Ø

Lunghezza complessiva L: 12 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MPFZU6-12

Boccole senza olio - In lega di rame, con flangia, a parete sottile:Immagine relativa
Materiale: Lega di ottone ad alta resistenza
impregnata di lubrificante solido

Specifiche

Codice componente-L
MPFZU12-15
Codice componenteLDm6Spessore
(N)
H0
t-0.1
Diam. allogg. (Dim. consigl.)
TipodF7Dim. rif.Tolleranza (H7)
MPFZU5+0.032
+0.020
1012      7+0.028
+0.019
11127+0.015
0
6101215     8128
8+0.040
+0.025
10121520    101410
1010121520    12+0.034
+0.023
1612+0.018
0
12+0.050
+0.032
101215202530  151.521315
13 121520    162216
151012152025   182418
16 1215202530  20+0.041
+0.028
22620+0.021
0
20+0.061
+0.040
  1520253040 2432424
25     304050293729
30     30405034+0.050
+0.034
4234+0.025
0
■Tabella di confronto della dimensione D.E.
dVariazione dimensioneA parete sottile
MPFZU
Standard
MPFZ
D.E.
Dr6
Spessore
(N)
HD.E.
Dr6
Spessore
(N)
HD.E.
Dr6
Spessore
(N)
H
5-2-1-371119214
6-2-1-48121016
8-2-1-610141220
10-2-1-612161422
12-3-1.5-4151.52118325
13-3-1.5-416221926
15-3-1.5-418242128
16-2-1.5-320262229
20-6-3-82423230540
25-6-3-829373545
30-6-3-834424050

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MPFZU6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

11.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con spallamento Metallico Lega di ottone ad alta resistenza Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 29 Velocità massima ammessa(m/s) 0.5-1.0
Per foro di montaggio H7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Si trova sulla pagina di Boccole a strisciamento / con collare / ottone / parete sottile, il codice articolo è il seguente: MPFZU6-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MPFZU6-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
MPFZU10-20
MPFZU12-10
MPFZU12-12
MPFZU6-15
MPFZU8-10
MPFZU8-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

13.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101220

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10121510

13.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121512

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106815

10.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081010

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081012

Prodotti complementari

Supporto tecnico