Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TIPO | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente di esercizio | Accessori | |||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||
C-LHFRW | C-LHFSW | C-LHFCW | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 Equiv. | Plastica | -20~80°C | Materiale tenuta: Gomma nitrilica |
Cod. comp. |
C-LHFCW8 |
Cod. comp. | Diam. esterno: D | Lunghezza complessiva: L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Eccentricità | File di sfere | Perpendicolarità | Massa (g) | ||||||
TIPO | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | ||||||||||||||
C-LHFRW C-LHFSW C-LHFCW | 6 | +0.003 -0.013 | 12 | +0.006 -0.015 | 35 | ±0.6 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.030 | 4 | 0.030 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.018 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 98 | 78 | 90 | ||||||
12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.040 | 5 | 0.040 | 260 | 225 | 247 | ||
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | +0.003 -0.018 | 52 | +0.006 -0.024 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.050 | 0.050 | 1020 | 930 | 945 | |||||||
40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3600 | 3400 | 3437 |
dr | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | |
C (Dinamico) N | Co (Statico) N | ||
6 | 324 | 529 | 2.18 |
8 | 431 | 784 | 4.31 |
10 | 588 | 1100 | 7.24 |
12 | 657 | 1200 | 10.9 |
13 | 813 | 1570 | 11.6 |
16 | 1230 | 2350 | 19.7 |
20 | 1400 | 2740 | 26.8 |
25 | 1560 | 3140 | 43.4 |
30 | 2490 | 5490 | 82.8 |
35 | 2650 | 6270 | 110 |
40 | 3430 | 8040 | 147 |
50 | 6080 | 15900 | 397 |
dr | Diam. albero | Diam. alloggiamento | |
Tolleranza g6 | Tolleranza | ||
3 | -0.002 -0.008 | 7 | +0.021 +0.006 |
4 | -0.004 -0.012 | 8 | |
5 | 10 | ||
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.013 | 30 | Flangia compatta | |
6.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.013 | 30 | Flangia compatta | |
6.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.013 | 30 | Flangia compatta | |
7.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.013 | 30 | Flangia compatta | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | -0.013 | 30 | Flangia compatta | |
8.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.013 | 30 | Flangia compatta | |
10.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.015 | 40 | Flangia compatta | |
15.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | 40 | Flangia compatta | |
21.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.015 | 40 | Flangia compatta | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.013 | 30 | Flangia rotonda | |
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.013 | 30 | Flangia rotonda | |
6.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.013 | 30 | Flangia rotonda | |
6.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.013 | 30 | Flangia rotonda | |
7.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | -0.013 | 30 | Flangia rotonda | |
8.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.013 | 30 | Flangia rotonda | |
10.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.015 | 40 | Flangia rotonda | |
15.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | 40 | Flangia rotonda | |
20.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.015 | 40 | Flangia rotonda | |
33.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.018 | 50 | Flangia rotonda | |
43.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.018 | 50 | Flangia rotonda | |
58.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.018 | 50 | Flangia rotonda | |
7.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.013 | 30 | Flangia quadrata | |
7.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.013 | 30 | Flangia quadrata | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.013 | 30 | Flangia quadrata | |
8.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.013 | 30 | Flangia quadrata | |
9.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | -0.013 | 30 | Flangia quadrata | |
10.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.013 | 30 | Flangia quadrata | |
12.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.015 | 40 | Flangia quadrata | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | 40 | Flangia quadrata | |
64.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.015 | 40 | Flangia quadrata | |
40.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.018 | 50 | Flangia quadrata | |
51.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.018 | 50 | Flangia quadrata | |
69.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.018 | 50 | Flangia quadrata |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato |
Tipo | Flangia standard | Lunghezza | Tipo doppio | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. |
Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) | Tenute | Con tenuta | Foro svasato piano | Standard |
Rifornimento di grasso | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Profilo flangia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali