Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NRT038W
Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Gambo | Bronzo fosforoso | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Molla | JIS-SWP | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Materiale | Trattamento superficie |
Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Cod. comp. | - | Profilo punta | Nell'ordine, specificare il numero delle confezioni. Una quantità ordine 1 indica l'acquisto di 1 confezione (50 pz). | |
NPT038 | - | N | ||
NRT038W |
Cod. comp. | Profilo punta | Passo di montaggio (min) | Corsa completa (Corsa nominale) | Pressione molla | Massima corrente ammessa | Resistenza del contatto | Ciclo di sostituzione (Rif.) |
NPT038 | N C | 30mil 0.76mm | 2mm (1.3mm) | 23gf | 0.5A | 150mΩ | 20,000 volte |
Cod. comp. | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) |
NRT038W | NPT038 | Ø0.6mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NRT038W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
61.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Type | Innesto | Receptacle O.D. D (Range)(Ø) | 0.01–1 | Gambo, D.E. innesto(Ø) | 0.55-0.58 |
---|---|---|---|---|---|
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 10.1–15 | Properties | Standard | Diametro esterno innesto(Ø) | 0.62 |
Gambo, lunghezza innesto(mm) | 13 |
Si trova sulla pagina di Perni di contatto a molla, il codice articolo è il seguente: NRT038W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NRT038W.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali