Codice articolo del costruttore: C-SB6205ZZ
Marca: MISUMI
Prezzo: 11.26 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 25 φ
D.E. D: 52 φ
Larghezza B (o T): 15 mm
Coefficiente di carico Cr (dinamico): 8330 N
Velocità di rotazione ammessa: 12000 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-SB6205ZZ
Codice componente |
C–SB6901ZZ |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Controllo prodotti C-VALUE Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||
Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | (min) | (max) | ||||||||||
C-SB6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.48 | 0.24 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 | |
C-SB6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.02 | 0.47 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
C-SB6900ZZ | 22 | 6 | 1.6 | 0.71 | 32000 | 13 | 20 | 9 | |||||
C-SB6000ZZ | 26 | 8 | 2.71 | 1.11 | 30000 | 13.5 | 24 | 19 | |||||
C-SB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 3.05 | 1.34 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
C-SB6300ZZ | 35 | 11 | 4.81 | 1.93 | 21000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
C-SB6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.51 | 0.29 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
C-SB6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.14 | 0.58 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
C-SB6901ZZ | 24 | 6 | 1.72 | 0.83 | 30000 | 15 | 22 | 11 | |||||
C-SB6001ZZ | 28 | 8 | 3.05 | 1.34 | 27000 | 16 | 26 | 21 | |||||
C-SB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 4.05 | 1.71 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
C-SB6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 5.77 | 2.35 | 19000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
C-SB6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.52 | 0.32 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
C-SB6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1.23 | 0.7 | 27000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
C-SB6902ZZ | 28 | 7 | 2.57 | 1.27 | 26000 | 26 | 16 | ||||||
C-SB6002ZZ | 32 | 9 | 3.33 | 1.59 | 23000 | 19 | 30 | 30 | |||||
C-SB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 4.55 | 2.07 | 19000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
C-SB6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 6.8 | 3.06 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
C-SB6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.56 | 0.36 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 | |
C-SB6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1.33 | 0.81 | 25000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
C-SB6903ZZ | 30 | 7 | 2.73 | 1.44 | 23000 | 20 | 28 | 18 | |||||
C-SB6003ZZ | 35 | 10 | 3.56 | 1.84 | 20000 | 21 | 33 | 39 | |||||
C-SB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 5.69 | 2.7 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
C-SB6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 8.05 | 3.73 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | ||
C-SB6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 0.78 | 0.4 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
C-SB6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 2.39 | 1.38 | 20000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
C-SB6904ZZ | 37 | 9 | 3.79 | 2.07 | 19000 | 24 | 35 | 36 | |||||
C-SB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 5.59 | 2.8 | 17000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
C-SB6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 7.62 | 3.7 | 14000 | 25 | 28 | 42 | 1 | 106 | ||
C-SB6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 9.44 | 4.42 | 13000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 145 | |||
C-SB6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 2.56 | 1.65 | 18000 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 22 | |
C-SB6905ZZ | 42 | 9 | 3.92 | 2.54 | 16000 | 29 | 40 | 42 | |||||
C-SB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 6.01 | 3.28 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
C-SB6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 8.33 | 4.42 | 12000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 128 | ||
C-SB6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 8.33 | 4.42 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
C-SB6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 12.24 | 6.34 | 14000 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 48 | |
C-SB6206ZZ | 62 | 16 | 1 | 11.62 | 6.33 | 10000 | 35 | 39 | 57 | 1 | 199 |
D.I. d (mm) | Gioco prodotti simili MISUMI (µm) | Gioco prodotti C-VALUE (µm) | |||
sup. a | o inf. a | Min | Max | Min | Max |
Solo 10 | 2 | 13 | 4 | 18 | |
10 | 18 | 3 | 18 | 6 | 23 |
18 | 24 | 5 | 20 | 8 | 25 |
24 | 30 | 5 | 20 | 8 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-SB6205ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 52 | 15 | 8330 | 12000 | 4420 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.4125 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo |
Dimensioni standard | Serie metrica | Materiale elemento di rotolamento | EN 1.4125 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / inossidabili / serie economica / MISUMI, il codice articolo è il seguente: C-SB6205ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-SB6205ZZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-SB6003ZZ |
C-SB6004ZZ |
C-SB6005ZZ |
C-SB6206ZZ |
C-SB6300ZZ |
C-SB6301ZZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 3560 | 20000 | 1840 | |
8.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 42 | 12 | 5590 | 17000 | 2800 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 47 | 12 | 6010 | 15000 | 3280 | |
17.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 62 | 16 | 11620 | 10000 | 6330 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 11 | 4810 | 21000 | 1930 | |
10.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 37 | 12 | 5770 | 19000 | 2350 |