Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Leva | Maniglia | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
C-LRGN | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Cromatura | ABS |
Codice componente | - | L |
C-LRGN8 | - | 83 |
Codice componente | L | Colore maniglia | L1 | d | D | H | W | Massa di riferimento (g) | |||||||
Tipo | M | ||||||||||||||
C-LRGN | 8 | 83 | 101 | 121 | Nero | 12 | 10 | 22 | 42 | 8 | 75 | ||||
10 | 125 | 150 | 14 | 12 | 25 | 50 | 10 | 135 | |||||||
12 | 132 | 156 | 16 | 16 | 32 | 60 | 13 | 245 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-LRGN8-83 |
C-LRGN8-101 |
C-LRGN8-121 |
C-LRGN10-125 |
C-LRGN10-150 |
C-LRGN12-132 |
C-LRGN12-156 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza complessiva L (o H1) (mm) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 83 | 22 | 42 | |
8.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 | 101 | 22 | 42 | |
9.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 121 | 22 | 42 | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | M10 | 125 | 25 | 50 | |
12.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M10 | 150 | 25 | 50 | |
14.61 € 4.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 132 | 32 | 60 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 156 | 32 | 60 |
Loading...
Tipo | Stazionario | Profilo | Conico | Materiale maniglia | Resina ABS |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Materiale sezione di montaggio | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettature |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza complessiva L (o H1)(mm)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali