[Prodotto economico] Maniglie ribaltabili

[Prodotto economico] Maniglie ribaltabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una versatile impugnatura standard pieghevole. Il materiale dell'impugnatura è resina ABS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Prodotto economico] Maniglie ribaltabili:Immagine relativa
TipoLevaVite, Dado
MaterialeMaterialeTrattamento superficie
C-GRMBMABSAcciaio al carbonio per struttura meccanicaOssido nero

Specifiche

Codice componente
C-GRMBM8
Codice componenteLHD(h)H1WMassa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoM
C-GRMBM8158723.5189113.571
10199526209614129
12249526219716136

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-GRMBM8
C-GRMBM10
C-GRMBM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Diametro vite di avanzamento
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

9.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M823.587

11.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M102695

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni M122695

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ribaltabili Profilo Piatto Materiale maniglia Resina ABS
Trattamento superficie maniglia Non fornito Materiale sezione di montaggio Acciaio al carbonio per struttura meccanica Trattamento superficie sezione di montaggio Ossido nero
Metodo di montaggio Filettature

Supporto tecnico