Maniglie / forma a U semicircolare / acciaio inox / lucidato / foro passante / UWASND (UWASND80)

Maniglie / forma a U semicircolare / acciaio inox / lucidato / foro passante / UWASND UWASND80
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UWASND80

Marca: MISUMI

Prezzo: 11.34

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Passo di montaggio L: 80 mm

Altezza totale: 32 mm

Spessore maniglia D: 12 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UWASND80

Maniglie pressofuse (In acciaio inox):Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie:Lucidatura

Specifiche

Codice componente
UWASND100
UWANDC125
Codice componenteL1HhTAWRNCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoLPassanteSvasato con.
UWASND8096322061812204.58.550097 
10011623116 
150170463092216306.512.5301 
200220463092216306.512.5354 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWASND80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)

11.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10803212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie pressofuse
Materiale EN 1.4301 Equiv. Carico ammesso(N) 500 Trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Attacco esterno

Si trova sulla pagina di Maniglie / forma a U semicircolare / acciaio inox / lucidato / foro passante / UWASND, il codice articolo è il seguente: UWASND80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWASND80.

Tipologia prodotto

Codice componente
UWASND100
UWASND150
UWASND200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)

13.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101003212

21.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101504616

30.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102004616

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico