Maniglie tubolari in alluminio

Maniglie tubolari in alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nome componenteMateriale
Maniglia tubolareEN AW-6063 Equiv.
GomitoNylon rinforzato con fibra di vetro

Specifiche

Codice componente-L
UWAPN
UWAPFC

-
150
185
"-" non necessario per il tipo con dimensione L fissa.
■L fissa
Codice componenteLVite applicabilePrezzo unitario
Tipo
UWAPN
(L fissa)
150Vite a testa piatta
M8
 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

■L configurabile
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Vite applicabilePrezzo unitario
Tipo
UWAPF
(L configurabile)
100~150Vite a testa piatta
M8
 
151~200 
201~250 
251~300 
301~400 
401~500 
501~600 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWAPF-[100-600/1]
UWAPN150
UWAPN200
UWAPN250
UWAPN300
UWAPN400
UWAPN500
UWAPN600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)

-

1 10 giorni 10100 ~ 600

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10150

26.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200

27.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10250

28.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10300

29.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10400

31.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500

32.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie tubolari in alluminio
Materiale Lega di alluminio Altezza totale(mm) 56 Trattamento superficie Non fornito
Metodo di montaggio Attacco esterno Spessore maniglia D(mm) 22

Prodotti complementari

Supporto tecnico