Codice articolo del costruttore: MCUE6
Marca: MISUMI
Prezzo: 24.18 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. tubo applicabile: 6 mm
D.I. tubo applicabile: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCUE6
Cod. comp. |
MCUE6 |
Cod. comp. | Tubo applicabile | Tubo applicabile | L1 | L2 | B | Sedi chiave | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | D.E. (mm) | D.I. (mm) | H1 | H2 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||
MCUE | 6 | 6 | 4 | 23.5 | 23.5 | 7 | 12 | 12 | ||
8 | 8 | 6 | 27 | 27 | 7.5 | 14 | 14 | |||
10 | 10 | 8 | 28.5 | 28.5 | 8 | 17 | 17 | |||
12 | 12 | 10 | 30 | 30 | 9.5 | 19 | 19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCUE6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 |
Loading...
Tipo di collegamento | Raccordo tubo <=> tubo con diam. uguale | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | a gomito a 90° |
Si trova sulla pagina di Attacchi per tubi / Dado e manicotto integrati / Giunti a gomito, il codice articolo è il seguente: MCUE6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCUE6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MCUE10 |
MCUE12 |
MCUE8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 8 | |
39.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 10 | |
32.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 6 |