Attacchi con inserti per tubi / Dado e manicotto integrati / Giunti a gomito

Attacchi con inserti per tubi / Dado e manicotto integrati / Giunti a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] I fluidi utilizzati sono aria, acqua o olio, premistoppa con gomiti e inserti per tubi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi con inserti per tubi/Dado e manicotto integrati/giunti a gomito:Immagine relativa
Materiale: Ottone

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
TCRH4-1
Cod. comp.D.I. tubo applicabile (mm)LBCdSedi chiave HMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo applicabile (mm)1 ~ 9 pz.10~20
TCRF42.52213.53.51.31022
6420144.52.71224
8621165.54.71431
107.525195.561754

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TCRF4
TCRF6
TCRF8
TCRF10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo (mm) D
(Ø)

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 104

4.27 €

1 Disponibile 5 giorni 106

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 108

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria, acqua, olio
Gamma temp. d'esercizio*Aria: -20 ~ 60°C
Acqua: 0 ~ 60°C
Olio: -20 ~ 60°C
Pressione d'esercizio maxRelativa alla pressione d'esercizio massima dei tubi.
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Profilo a gomito a 90°

Prodotti complementari

Supporto tecnico