Basi cerniera spesse / A T / Standard / W,H configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Basi cerniera spesse/A T/Standard/W,H configurabili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
StandardCon boccole senza olio
W fissaW e H configurabiliW selezionabile
HKNNBHGNNBHKNMBS45CEquiv.Ossido nero
-HGNNMHKNMMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-T-W-H
HKNNB10
HGNNM20
-
-
T22
T38

-

W25
-
-
H35
H48
Codice componenteSelezione
T
WH
Incrementi di 1mm
AFSdCPrezzo unitario
StandardCon boccole senza olioW fissaW e H configurabiliCon boccole senza olio
TipoDH7StandardIncrementi di 1mmW selezionabileHKNNBHGNNBHGNNMHKNMBHKNMM
Standard
W fissa
HKNNB


W e H configurabili
HGNNB
HGNNM


Con boccole senza olio
W selezionabile
HKNMB
HKNMM
41283~856816~25251754.53
5165~1256818~3032234
1920~305
6161068101218~304
1920~305
8198~16810121626~353827105.55
2228~356
101910~181012161826~35285
2228~356
12221212161828~406
2529~407
132212~24-28~4050376--
2529~407
142535~45156.57
3038~458
15251635~457
3038~458
162535~457
3038~458
20302020~3540~55654998
3844~5511
25383011
■Elenco di diametro (DH7), spessore (T) e spessore su un lato
DH7Basi cerniera standard (P.1577~P.1585)Basi cerniera spesse
TSpessore su un lato
(T-DH7)/2
TSpessore su un lato
(T-DH7)/2
TSpessore su un lato
(T-DH7)/2
492.5124--
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5--
■Caratteristiche: Spessore del foro su un lato selezionabile in base al carico di lavoro.
Nuovi prodotti con dimensioni H e W specificabili in incrementi di 1mm.

Varianti

Basi cerniera spesse/A T/Standard/W,H configurabili:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HGNNB4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNB5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNB8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNB10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNB10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNB12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNB12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNB13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNB13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNB14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNB20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNB25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNM5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNM8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNM10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNM10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNM12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNM12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNM13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNM13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNM14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNM20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HKNMB4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMB5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMB5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMB6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMB6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
HKNMB8-T19-W[8,​10,​12,​16]-H[26-35/1]
HKNMB8-T22-W[8,​10,​12,​16]-H[28-35/1]
HKNMB10-T19-W[10,​12,​16,​18]-H[26-35/1]
HKNMB10-T22-W[10,​12,​16,​18]-H[28-35/1]
HKNMB12-T22-W[12,​16,​18]-H[28-40/1]
HKNMB12-T25-W[12,​16,​18]-H[30-40/1]
HKNMM4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMM5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMM5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMM6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMM6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface Treatment Diametro foro D
(Ø)
Spessore dimensione T
(mm)
Misura Larghezza W
(mm)
H
(mm)
W
(mm)

-

1 9 giorni 10Ossido nero412Profilo di base-16 ~ 253 ~ 8

-

1 9 giorni 10Ossido nero516Profilo di base-18 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Ossido nero519Profilo di base-20 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Ossido nero616Profilo di base-18 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Ossido nero619Profilo di base-20 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Ossido nero819Profilo di base-26 ~ 358 ~ 16

-

1 9 giorni 10Ossido nero822Profilo di base-28 ~ 358 ~ 16

-

1 9 giorni 10Ossido nero1019Profilo di base-26 ~ 3510 ~ 18

-

1 9 giorni 10Ossido nero1022Profilo di base-28 ~ 3510 ~ 18

-

1 9 giorni 10Ossido nero1222Profilo di base-28 ~ 4010 ~ 18

-

1 9 giorni 10Ossido nero1225Profilo di base-29 ~ 4010 ~ 18

-

1 9 giorni 10Ossido nero1322Profilo di base-28 ~ 4012 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1325Profilo di base-29 ~ 4012 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1425Profilo di base-35 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1430Profilo di base-38 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1525Profilo di base-35 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1530Profilo di base-38 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1625Profilo di base-35 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero1630Profilo di base-38 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Ossido nero2030Profilo di base-40 ~ 5520 ~ 35

-

1 9 giorni 10Ossido nero2038Profilo di base-44 ~ 5520 ~ 35

-

1 9 giorni 10Ossido nero2538Profilo di base-44 ~ 5520 ~ 35

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica412Profilo di base-16 ~ 253 ~ 8

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica516Profilo di base-18 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica519Profilo di base-20 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica616Profilo di base-18 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica619Profilo di base-20 ~ 305 ~ 12

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica819Profilo di base-26 ~ 358 ~ 16

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica822Profilo di base-28 ~ 358 ~ 16

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1019Profilo di base-26 ~ 3510 ~ 18

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1022Profilo di base-28 ~ 3510 ~ 18

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1222Profilo di base-28 ~ 4010 ~ 18

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1225Profilo di base-29 ~ 4010 ~ 18

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1322Profilo di base-28 ~ 4012 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1325Profilo di base-29 ~ 4012 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1425Profilo di base-35 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1430Profilo di base-38 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1525Profilo di base-35 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1530Profilo di base-38 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1625Profilo di base-35 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica1630Profilo di base-38 ~ 4512 ~ 24

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica2030Profilo di base-40 ~ 5520 ~ 35

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica2038Profilo di base-44 ~ 5520 ~ 35

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica2538Profilo di base-44 ~ 5520 ~ 35

-

1 9 giorni 10Ossido nero412Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero516Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero519Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero616Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero619Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero819Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero822Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero1019Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero1022Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero1222Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Ossido nero1225Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica412Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica516Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica519Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica616Con boccola senza olio---

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica619Con boccola senza olio---

Loading...

Più Informazioni

Per tipo a U (1 pz.)
DWBoccola senza olio
d
(D.I.)
L
(Lungh. compl.)
4544
645
846
5554
655
856
6665
866
1068
12610
8886
1088
12810
16815
1010108
121010
16, 181015
12121210
16, 181215

Informazioni di base

Type Basi cerniera Shape A T Mounting Position Standard
Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico