Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio, inox / 8.8, 10.9, A4-80, A2-50【150-1,000 Pezzi per confezione】 (BOX-CBSST4-8)

Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio, inox / 8.8, 10.9, A4-80, A2-50 BOX-CBSST4-8
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BOX-CBSST4-8

Marca: MISUMI

Prezzo: 101.22

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 4

Lunghezza L (mm): 8 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BOX-CBSST4-8

Viti a esagono incassato testa bassa:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficieClasse di resistenza
CBSH(Ad alta resistenza)EN 1.7220 Equiv.32~39HRCOssido nero10.9
CBSEN 1.1191 Equiv.(M3~8 • M12)
EN 1.7220 Equiv.(M10)
22~32HRCOssido nero8.8
CBSSTH(Ad alta resistenza)EN 1.4404 Equiv.--A4-80 (8.8 Equiv.)
CBSSTEN 1.4301 Equiv.--A2-50
BOX-CBSST

Specifiche

Cod. comp.
CBSST4-10
MxPAEBt
max
r
2x0.43.81.31.310.1 o sup.
2.5x0.454.51.61.51.30.1 o sup.
3x0.55.5221.50.1 o sup.
4x0.772.82.52.30.2 o sup.
5x0.88.53.532.70.2 o sup.
6x1.0104430.25 o sup.
8x1.2513553.80.4 o sup.
10x1.516664.50.4 o sup.
12x1.75187850.6 o sup.

■ Disponibile in elemento singolo
Cod. comp.Prezzo unitario
TipoM-LCBSHCBSSTHCBSHCBSCBSSTHCBSST
CBSCBSST
CBSST2-4-Prigionieri - Filett. intera--- 
5
6
2.5-4-Prigionieri - Filett. intera--- 
5 
6
8
10
CBSH
CBS
CBSSTH
CBSST
3-4Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera - -
5   
6  
8
10
12 - 
16-  
2012
4-5Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera -  
6    
8
10
12
16- - 
20  
25  
5-5Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera--- 
6  
8   
10  
12
16
20--
25  
301624  
6-8Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera- - 
10    
12
16
20
25- - 
3018  
3526  
40  
45  
CBSH
CBS
CBSST
8-10Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera- - 
12 
16  
20
25
30-  
3522  
4030  
45  
50  

Cod. comp.Prezzo unitario
TipoM-LCBSCBSSTCBSCBSST
CBS
CBSST
10-16Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera  
20  
25  
30  
35  
40  
453236  
50  
12-20Prigionieri - Filett. interaPrigionieri - Filett. intera  
25  
30  
35  
40  
45  
503040  

■ Scatola
Cod. comp.Prezzo unitarioPz./scatola
TipoM-LPrezzo per conf.1 scatola
BOX-CBSST
(Acciaio inox)
3-6Prigionieri - Filett. intera  1000 pz./scatola
8
10
12  
16
20  
4-6Prigionieri - Filett. intera  1000 pz./scatola
8
10
12  
16  
20  500 pz./scatola
5-8Prigionieri - Filett. intera
10
12  
16  
20  
6-8Prigionieri - Filett. intera  500 pz./scatola
10  
12
16  
20  300 pz./scatola
25  
8-10Prigionieri - Filett. intera  300 pz./scatola
12
16  250 pz./scatola
20  200 pz./scatola
25  
30  150 pz./scatola
■Proprietà meccaniche (Riferimento)
TipoCarico di rottura (N/mm2)Limite di elasticità 0.2% (N/mm2)Resistenza alla corrosioneNon magnetico
CBSH1040900×
CBS800640×
CBSSTH800640
CBSST500210
◎: Eccellente ○: Buono △: Accettabile ×: Scarso

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BOX-CBSST4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

101.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Non fornito
Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50
Con filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Scatola, conf.
Applicazione Resistenza elevata

Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio, inox / 8.8, 10.9, A4-80, A2-50, il codice articolo è il seguente: BOX-CBSST4-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOX-CBSST4-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
BOX-CBSST3-20
BOX-CBSST3-6
BOX-CBSST3-8
BOX-CBSST5-10
BOX-CBSST5-12
BOX-CBSST5-16
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

113.88 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10320

88.57 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1036

88.57 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1038

75.91 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10510

82.26 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10512

88.57 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10516

Prodotti complementari

Supporto tecnico