Serie 5 / Dadi di pre-montaggio con molla【100 Pezzi per confezione】 (PACK-HNTU5-3)

Serie 5 / Dadi di pre-montaggio con molla PACK-HNTU5-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PACK-HNTU5-3

Marca: MISUMI

Prezzo: 50.24

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M3 mm

Materiale: Acciaio

Materiale: EN 1.0301 Equiv.

Trattamento superficie: Cromatura trivalente


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PACK-HNTU5-3

Serie 5/Dadi di pre-montaggio con molla:Immagine relativa
TipoMateriale
Corpo principaleSferaMollaTrattamento superficie
PACK-HNTUEN 1.0301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.JIS SWP-ACromatura trivalente
PACK-SHNTUEN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato)
EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 WPB Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
PACK-HNTA5
-4
Codice componenteMTL1Prezzo unitario (1~10 confezioni)
TipoN.Prezzo per confezionePrezzo per conf.
PACK-HNTU53454.14.5  
PACK-SHNTU
4.73.5  
100 pz. per confezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PACK-HNTU5-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

50.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10M3AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Dadi di pre-montaggio con molla:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 5 Funzione Con pressore a sfera
Anti-allentamento Non fornito Tipo HFS Tipo di vendita Confezioni grandi

Si trova sulla pagina di Serie 5 / Dadi di pre-montaggio con molla, il codice articolo è il seguente: PACK-HNTU5-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PACK-HNTU5-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
PACK-HNTU5-4
PACK-HNTU5-5
PACK-SHNTU5-3
PACK-SHNTU5-4
PACK-SHNTU5-5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

50.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M4AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

50.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

78.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M3Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

78.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M4Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

78.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M5Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

Prodotti complementari

Supporto tecnico