Codice articolo del costruttore: PACK-HNTP5-5
Marca: MISUMI
Prezzo: 48.11 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Filettatura nominale M: M5 mm
Materiale: Acciaio
Materiale: EN 1.0301 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PACK-HNTP5-5
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Sfera | Molla | Trattamento superficie | |
PACK-HNTP | EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | JIS SWP-A | Cromatura trivalente |
PACK-SHNTP | EN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 WPB Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
PACK-HNTA5 | - | 4 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | ||||
Tipo | N. | Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | ||||
PACK-HNTP | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
PACK-SHNTP | 6.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PACK-HNTP5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 5 | Funzione | Con pressore a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | HFS | Tipo di vendita | Confezioni grandi |
Si trova sulla pagina di Serie 5 / Dadi di post-montaggio con molla, il codice articolo è il seguente: PACK-HNTP5-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PACK-HNTP5-5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PACK-HNTP5-3 |
PACK-HNTP5-4 |
PACK-SHNTP5-3 |
PACK-SHNTP5-4 |
PACK-SHNTP5-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
48.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - |