Codice articolo del costruttore: PACK-SHNTU8-6
Marca: MISUMI
Prezzo: 85.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Filettatura nominale M: M6 mm
Materiale: Acciaio inox
Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PACK-SHNTU8-6
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Sfera | Molla | Trattamento superficie | |
PACK-HNTU | EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | JIS SWP-A | Cromatura trivalente |
PACK-SHNTU | EN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 WPB Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
PACK-HNTP8 | - | 6 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | |||||
Tipo | N. | Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | |||||
PACK-HNTU | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
PACK-SHNTU | 5.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PACK-SHNTU8-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di pre-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Con pressore a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | HFS | Tipo di vendita | Confezioni grandi |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Dadi di pre-montaggio con molla, il codice articolo è il seguente: PACK-SHNTU8-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PACK-SHNTU8-6.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Tipo
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PACK-HNTU8-5 |
PACK-HNTU8-6 |
PACK-HNTU8-8 |
PACK-SHNTU8-4 |
PACK-SHNTU8-5 |
PACK-SHNTU8-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
58.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
58.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
85.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
85.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
85.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M8 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | - |