Codice articolo del costruttore: HNTU8-5
Marca: MISUMI
Prezzo: 0.69 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Filettatura nominale M: M5 mm
Materiale: Acciaio
Anti-allentamento: Non fornito
Materiale: EN 1.0301 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNTU8-5
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Sfera | Molla | Trattamento superficie | |
HNTU8 PACK-HNTU8 HNTUV8 HNTUZ8 |
EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | JIS SWP-A | Cromatura trivalente |
SHNTU8* PACK-SHNTU8* |
EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | SUS304-WP8 | - |
Codice componente | - | M |
HNTU8 | - | 8 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||||
HNTU8 (EN 1.0301 Equiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||
HNTUV8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 8 | ||||||||
HNTUZ8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | |||||||||
SHNTU8 (EN 1.4301 Equiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 5.5 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | ||||
Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | ||||||
PACK-HNTU8 (EN 1.0301 Equiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
PACK-SHNTU8 (EN 1.4301 Equiv.) | 5.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTU8-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Loading...
Con dado | Dadi di pre-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Con pressore a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Elemento singolo |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Dadi di pre-montaggio con molla, il codice articolo è il seguente: HNTU8-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTU8-5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HNTU8-4 |
HNTU8-6 |
HNTU8-8 |
HNTUV8-8 |
HNTUZ8-8 |
SHNTU8-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - |