Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HNTF8 | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
HNTFV8 | ||
HNTFZ8 | ||
HNTFSN8* | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | - |
Codice componente | - | M |
HNTF8 | - | 8 |
Codice componente | M | E | T | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | 1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||||
HNTF8 (EN 1.0301 Equiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6.0 | 9.0 | ||||
HNTFV8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 8 | |||||||||
HNTFZ8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | ||||||||||
HNTFSN8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6.4 | 8.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTF8-4 |
HNTF8-5 |
HNTF8-6 |
HNTF8-8 |
HNTFSN8-4 |
HNTFSN8-5 |
HNTFSN8-6 |
HNTFSN8-8 |
HNTFV8-8 |
HNTFZ8-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Dadi di post-montaggio | |
0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Dadi di post-montaggio | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Dadi di post-montaggio, adesivo frenafiletti | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Dadi di post-montaggio, rivestimento in resina frenafiletti |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Dadi corti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali