Codice articolo del costruttore: HNTP8-4
Marca: MISUMI
Prezzo: 0.65 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Filettatura nominale M: M4 mm
Materiale: Acciaio
Anti-allentamento: Non fornito
Materiale: EN 1.0301 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNTP8-4
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Sfera | Molla | Trattamento superficie | |
HNTP8 | EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | JIS SWP-A | Cromatura trivalente |
PACK-HNTP8 | ||||
HNTPV8 | ||||
HNTPZ8 | ||||
SHNTP8* | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | EN 1.4301 Equiv. | SUS304-WP8 | - |
PACK-SHNTP8* |
Codice componente | - | M |
HNTP8 | - | 8 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | 1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||||
HNTP8 (EN 1.0301 Equiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||
HNTPV8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 8 | ||||||||
HNTPZ8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 8 | ||||||||
SHNTP8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8.5 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | ||||
Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | ||||||
PACK-HNTP8 (EN 1.0301 Equiv.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
PACK-SHNTP8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 8.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTP8-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Con pressore a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Elemento singolo |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Dadi di post-montaggio con molla, il codice articolo è il seguente: HNTP8-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTP8-4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HNTP8-5 |
HNTP8-6 |
HNTP8-8 |
HNTPV8-8 |
HNTPZ8-8 |
SHNTP8-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - |