Serie 8 / Bulloni di post-montaggio

Serie 8 / Bulloni di post-montaggio
  • Sconto volumi elevati

-È un dado con vite integrata. -Le ore di lavoro per l'avvitamento possono essere ridotte.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Bulloni di post-montaggio:Immagine relativa
Materiale: Dadi EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
Viti EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
HATLSN8-8-20
Codice componenteLHProfilato applicabile
(Serie)
Coppia di serraggio di riferimento
(N • m)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 299 pz.300~499500~600
HATLSN8-82017.0HFS823.5
2522.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HATLSN8-8-20
HATLSN8-8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza filettatura L
(mm)

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Bullone a T Nome serie Serie 8 / Serie 8-45 Filettatura nominale M(mm) M8
Funzione Conduttivo Materiale Acciaio inox Anti-allentamento Non fornito
Materiale EN 1.4401 Equiv. / Vite: EN 1.4301 Equiv. Tipo HFS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico