Serie 8-45 / Profilati in alluminio con giunti incorporati / Giunto singolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Profilato in alluminioEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
Kit
giunti
singoli
Piastra di unioneEN 1.4301 Equiv.-
Dado di collegamentoEN 1.4401 Equiv.
Vite a testa bombata
a esagono incassato
EN 1.4567 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
JFSS8-4545L-1200
Codice componenteGiuntoL
Incrementi di 0.5mm
ProfilatoGiunto incorporatoAChiave richiesta per il serraggioPrezzo unitario profilatoGiunti, altro
Giunti singoliQuantitàInf. a 300mm300mm o sup.
JFSS8-4545L
(Solo estremità sx)
100~4000HFS8-4545
(P.681)
HSJNS8-45145Per M8   
W
(Sulle due estremità)
2   

Varianti

Serie 8-45/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa

Codice componente
JFSS8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSS8-4545W-[100-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSViteria di collegamento incorporata L
(mm)
1 6 giorni 10L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10W (Sulle due estremità)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8-45/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8-4545 Tipo Con giunto singolo

Supporto tecnico