Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNKKST8
Codice componente | Dado di pre-montaggio applicabile | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 9 conf. | 10~19 | 20~30 | ||
HNKKST8 | HNKK8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNKKST8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Con dado | Finecorsa di pre-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Finecorsa in metallo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Anti-allentamento | Non fornito | Materiale | EN 1.4319 Equiv. |
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Confezioni grandi |
Si trova sulla pagina di Serie 8-45 / Finecorsa in metallo per dadi quadrati di pre-montaggio, il codice articolo è il seguente: HNKKST8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNKKST8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali