Chiusure magnetiche con nastro adesivo

Chiusure magnetiche con nastro adesivo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche con nastro adesivo:Immagine relativa
Tipo MaterialeTemperatura di termoresistenza
SpugnaMagnete
HSMGCloropreneMagnete in ferrite anisotropa50°C

Specifiche

Codice componente-Colore
HSMG6-
B
Codice componenteColoreLungh. mmProfilato (Tipo)Tipo magneteForza di attrazione per 100mm (g)Densità di flusso magnetico superficie Gauss (G)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~50
HSMG6B
(Nero)
1000HFS6Magnete in ferrite anisotropa
(Magnete in plastica)
75500  
8HFS8(-45)  
La forza di attrazione è il valore di riferimento alla normale temperatura (20°C). Fissabili sui profilati per porte, possono essere utilizzati come chiusure magnetiche semplificate.
La forza di attrazione è un valore di riferimento misurato con due HSMG a contatto.
Tagliabili con forbici
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSMG6-B
HSMG8-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie)

24.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10HFS6

28.46 €

1 Disponibile 7 giorni 10Per HFS8 e HFS8-45

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Chiusure magnetiche con nastro adesivo:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Cloroprene, magnete in ferrite anisotropa Lunghezza Lunghezza fissa 1000mm Caratteristiche Chiusure magnetiche a tenuta

Supporto tecnico