Alberi per guide a sfere in miniatura / Lavorati su un lato / Filettatura sull'altro

Alberi per guide a sfere in miniatura / Lavorati su un lato / Filettatura sull'altro
[Caratteristiche] Albero per guide a sfere in miniatura con flangia singola filettata esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi per guide a sfere in miniatura/Lavorati su un lato/Filettatura sull'altro:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza
Filettatura su un lato BGEP EN 1.3505 Equiv. 58HRC~
Concentricità di D e P: Ø0.1 o inf.

Specifiche

Codice componente - L
BGEP5 - 70
Codice componente L
Incrementi di 1mm
F B M
(Fil. grossa)
Conformità a standard
Tipo D Toll. diam. albero BGEP
L40~50 L51~100 L101~150
BGEP 5 0
- 0.005
40~90 4 6 M3 -
6 0
- 0.005
4 6 M3 -
8 0
- 0.005
40~150 5 8 M4
10 0
- 0.005
5 10 M5
12 0
- 0.005
5 12 M6

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGEP5-[40-90/1]
BGEP6-[40-90/1]
BGEP8-[40-150/1]
BGEP10-[40-150/1]
BGEP12-[40-150/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero D
(Ø)
L
(mm)
1 6 giorni 10540 ~ 90
1 6 giorni 10640 ~ 90
1 6 giorni 10840 ~ 150
1 6 giorni 101040 ~ 150
1 6 giorni 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Standard di precisione
Circolarità parte D 0.004 o inf. (eccetto gamma materiale ricotto)

Informazioni di base

Operazione di vendita Alberi Profilo albero Filettatura maschio su un lato Materiale boccola albero EN 1.3505 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico