Staffa di montaggio / 4 fori / foro asolato / servizio pesante / materiale selezionabile / LRDDG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa
 
Codice componente
Materiale

Trattamento superficie
TipoSimbolo materiale
LRDDG SSEN 1.0038 Equiv.-
SSBOssido nero
SSMNichelatura chimica
ASEN AW-6063 Equiv.-
ASWAnodizzato (Trasparente)
ASBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-T-A-B-L-V-S-Specifiche fori
Codice, valore nominale
-H-F-G-Specifica foro
Codice, valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
LRDDG-SU-T6-A40-B30-L50 V15-S10-N3-H25 F15  -MA5
Codice componenteDimensioni esterneVSSpecifiche foroHFSpecifica foro
Selezione TSelezione ASelezione BSelezione L
TipoSimbolo materialeCodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominale
LRDDGSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 Incrementi di 0.1mmN
3
4
5
6
8
10
12

Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
Incrementi di 0.1mmNA


MA
3
4
5
6
8
10
12

Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 4030 40 50 60 70 80
40 50 60 50

Varianti

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LRDDG-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRDDG-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRDDG-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRDDG-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Spessore piastra T Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Dimensione esterna L
(mm)
F
(mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] Foro configurabile 2, diam. foro passante configurabile [DA]
(mm)
Foro configurabile 2, foro maschiato [MA]
(mm)
Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA] H
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
1 11 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 11 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 11 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 11 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 11 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 11 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 16 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 16 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 16 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 16 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 16 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800.1 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800.1 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 13 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800.1 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800.1 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800.1 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800.1 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 400 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 500 ~ 80
1 11 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
1 11 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 100 ~ 600 ~ 500 ~ 60
1 11 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
1 11 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 100 ~ 600 ~ 500 ~ 60
1 11 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
1 11 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 100 ~ 600 ~ 500 ~ 60

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Fresato Foro rotondo Non Disponibile Foro asolato
Posizione foro Posizionamento Centrale Numero fori anteriori 2 Numero fori posteriori 2
Tipo LRDDG Tipo Centro simmetrico

Supporto tecnico